Riscaldamento centralizzato a due circuiti - SMILE SDC
| UN CIRCUITO MISCELATO A PANNELLI RADIANTI, UNO DIRETTO A RADIATORI. PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CON POMPA. CIRCUITO DI CALDAIA A DUE STADI ON-OFF |
FUNZIONAMENTO del RISCALDAMENTO a PANNELLI RADIANTI SOTTOPAVIMENTO (Programma Giornaliero-Settimanale)
| • |
Smile-SDC7-21 regola in modo individuale la temperatura di mandata ai pannelli T2 in base alla temperatura esterna T3 ed al programma orario, modulando la valvola V1. I parametri di conrollo, compensazione inclusa, vengono selezionati per riscaldamento a pannelli radianti. Nel circuito non miscelato il controllo di temperatura è ottenuto avviando e arrestando la pompa P3, in base al valore di T5 e di T3. Le pompe P1-P3 sono sempre in funzione ad eccezione delle seguenti condizioni in cui si arresta anche la caldaia: esclusione notturna 'OFF', nel modo stand-by ed in regime estivo. Con temperatura esterna T3 inferiore al valore impostato di antigelo (-20..+10°C), le pompe e la caldaia si avviano in ogni caso. In quest'applicazione è raccomandato il termostato Limite di Massima LM1che arresta P1 al superamento del limite impostato. |
| • |
Per ciascun circuito è possibile collegare una unità di comando remoto TA1..TA3.. ,che include un sensore di temperatura ambiente abilita l'ottimizzazione all'avviamento e stabilizza la temperatura di mandata. |
| • |
Smile-SDC7-21 può controllare in On-Off un bruciatore a due stadi o due caldaie monostadio in sequenza senza rotazione. |
|
FUNZIONAMENTO dell'ACQUA CALDA SANITARIA (Programma Giornaliero-Settimanale)
| • |
L'acqua calda sanitaria è controllata dalla sonda T4. Quando vi è richiesta d'acqua entro la fascia oraria programmata, il regolatore avvia la pompa P4 e la caldaia mantenendo la temperatura dell'accumulo al valore programmato. L'acqua sanitaria è selezionabile con o senza priorità. Il programma per l'acqua calda dispone della funzione antileggionella. |
|
 |
| Riferimento | Descrizione | Modello |
| C1 | Smile, Regolatore/Compensatore/Ottimizzatore digitale di temperatura per tre circuiti, due miscelati ed uno diretto, e bruciatore a 2 stadi. Sensore di temperatura da esterno | SDC7-21PC | | T3 | Sensore di temperatura da esterno. | AF20 | | T2a-T2b-T5 | Sensore di temperatura per acqua con guaina | VF20T | | V1-V2 | Attuatore reversibile. Alimentazione 230V/50Hz | M6063L | | V1-V2 | Corpo valvola rotativa filettata V5433A a tre vie - V5442A a 4 vie | V5433A, V5442A | | TL1 | Termostato di sicurezza (in dotazione alla caldaia) | ---- |
| Riferimento | Descrizione | Modello |
| T2a-T2b-T5 | Sensore di temperatura per acqua a contatto | VF20A | | V1-V2 | Attuatore reversibile. Alimentazione 230V/50Hz - Corpo valvola rotativa flangiata, DR..G a tre vie - ZR..F a 4 vie | M6061L + DR...G, ZR...F |
| Riferimento | Descrizione | Modello |
| T4 | Sensore di temperatura, senza guaina, per acqua calda sanitaria | KTF20 | | TA1...TA3 | Unità ambiente digitale o analogica con sensore di temperatura | SDW20...SDW10 | | TRV | Valvola termostatizzabile a due vie da radiatore. | V300...V2000 | | TRV | Testina termostatica per valvola da radiatore | T2001...T3001 | | BV1...BV3 | Valvola di bilanciamento filettata Serie Kombi-2-plus, PN16 | V5032Y | | BVa | Valvola di bilanciamento flangiata Serie Kombi-F-II, PN16 | V6000D | | LM1 | Termostato Limite di massima, con guaina | L6188A2002 |
|