BA298-F - Disconnettori a zone di pressione ridotta controllabili flangiati
I disconnettori idraulici BA298-F sono adatti alla protezione degli impianti d'acqua potabile da fenomeni di ritorno di pressione, riflusso e controsifonaggio. Sono protetti i fluidi fino alla categoria 4 inclusa secondo EN 1717 corrispondente alla costruzione tipo 2. Possono essere impiegati in edifici residenziali, industriali e commerciali entro i limiti delle specifiche.
Approvazioni
DVGW, SVGW, WRC
Fluido
Acqua
Montaggio
Orizzontale
Pressione minima in ingresso
1,5 bar
Materiale del corpo
acciaio inox
Tipo di attacchi
flange
Mass. temperatura del fluido
65 oC
Pressione
PN10
Informazioni supplementari
•
Approvato secondo le normative europee per tutti modelli
•
Protezione ottimale per le reti di distribuzione di acqua potabile
•
Accesso facilitato ai componenti interni
•
Corpo in acciaio inossidabile, offre maggiore resistenza alla corrosione
•
Semplice manutenzione poichè la valvola di scarico è montata nella parte inferiore
Modello standard flangiato PN10
Portata Kvs
Dim. DN
Modello
mm
45
65
BA298-65FA
54
80
BA298-80FA
85
100
BA298-100FA
191
150
BA298-150FA
Accessori
Descrizione
Modello
Kit di prova della pressione elettronico con indicatore digitale in custodia di alluminio, per l' ispezione e la manutenzione di tutti i disconnettori Honeywell tipo BA