CLOCK - Orologi programmatori analogici per usi generali
 |
| Orologio programmatore al quarzo, per usi generali. |
| Impiegato come interruttore orario ausiliario per regolatori senza programmatore e per comando di caldaie, pompe, ecc. |
|
| Montaggio |
A pannello o a retro quadro su guida DIN |
| Dimensioni (LxPxA) |
66 | 52 | 102,5 mm |
| Alimentazione/assorbimento |
230 V;50Hz | 2 W |
| Riserva di carica |
150 ore |
| Tempo di ricarica |
70 ore |
| Contatti / Portata |
Contatto SPDT (in deviazione); 16 A resistivi, 8 A induttivi |
| Informazioni supplementari |
Dotazione di selettore 0-I-Auto |
| Versione | Modello |
| Giornaliera | Clock-G | | Settimanale | Clock-S |
|