CM907i, CM901i - Chronotherm con caratteristiche speciali e design moderno
 |
| Il CM 900 (CM901i e CM907i) è un moderno cronotermostato programmabile basato sull'esperienza e sulla filosofia del sistema di programmazione del CM60. Per facilitare l'uso e l'installazione, questo cronotermostato è stato dotato di un display LCD di grandi dimensioni, con retro-illuminazione, testi dinamici e di un pulsante per la conferma delle operazioni. |
| Viene impiegato per il controllo di caldaie, valvole di zona, circolatori, attuatori termici, riscaldamento elettrico, pompe di calore etc.e nei sistemi di riscaldamento e condizionamento. |
|
| Alimentazione elettrica |
batterie Alkaline 2 x 1,5 V AA |
| Autonomia batteria |
2 anni |
| Tipo di contatto/Portata |
SPDT, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..8 A resistivo, 0,5..3 A induttivo |
| Sezione max. dei cavi |
2,5 mm2 |
| Campo di regolazione di temperatura |
5 ... 35 oC |
| Precisione del controllo della temperatura |
0,5 oC |
| Funzioni di controllo |
Proporzionale + Integrale (PI) temperature control |
| Setpoint temperature per giorno |
6 livelli di temperatura indipendenti |
| Risoluzione impostazione orario |
ora del giorno - 1 minuto - intervalli di 10 minuti |
| Applicazione Risc./Raffr. |
Risc. o Raff. |
| Funzioni manuali |
modalità disponibili: funzione manuale (MAN) protezione antigelo(OFF). |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
89 mm | 133 mm | 26 mm |
| Modo Vacanze |
sì |
| Ottimizzazione |
sì |
| Formato visualizzazione orario pre-impostato |
24 h |
| Lingua pannello Operatore |
Italiana |
| Lingua delle istruzioni |
I |
| Informazioni supplementari |
| • |
display LCD retroilluminato |
| • |
Commutazione automatica dell'ora legale/solare |
| • |
Il programma non è allocato in una memoria volatile |
| • |
ingresso per una sonda esterna o remota |
| • |
possibilità di collegare l'interfaccia telefonica |
| • |
programma installatore |
|
| Forzatura temperatura temporizzata | Funzione esclusione giorno | Modello |
| • | • | CM907i  |
| Forzatura temperatura temporizzata | Funzione esclusione giorno | Modello |
| — | — | CM901i  |
| Descrizione | Modello |
| Sensore di temperatura remoto | F42010972 001  | | Sensore di temperatura esterno | F42010971 001  | | Interfaccia telefonica per attivazione remota (rete fissa o GSM) | MT2000A1005 - MT2000B1004 |
|