CMT927 - Cronotermostato in radiofrequenza
 |
| Il CMT927 è un moderno termostato in radiofrequenza programmabile basato sulla collaudata filosofia di programmazione del CM67RFNG. Per incrementare la facilità d’uso e d’installazione, questo prodotto è dotato di un grande display a LCD retroilluminato, testo scorrevole e tasto di conferma ‘OK’ |
| Utilizzato generalmente per il controllo di caldaie, valvole di zona, pompe di circolazione, attuatori termici, riscaldatori elettrici, pompe di calore in impianti di riscaldamento e raffrescamento |
|
| Alimentazione elettrica |
Trasmettitore (unità ambiente): alimentato a batterie, 2x 1,5 V alkaline (fornite); ricevitore (unità relé): alimentazione di rete 230V 50Hz |
| Autonomia batteria |
2 anni |
| Tipo di contatto/Portata |
SPDT, 24..230 Vac, 10 A resistivi, 3 A induttivi |
| Classe di Protezione |
IP30 (ricevitore e trasmettitore) |
| Campo della frequenza RF |
868 ... 868,6 MHz |
| Immunità da interruzioni |
Ricevitore classe 2 (ETSI EN300220-1 versione 1.3.1) |
| Sezione max. dei cavi |
2,5 mm2 |
| Campo di regolazione di temperatura |
0 ... 35 oC |
| Funzioni di controllo |
Algoritmo Fuzzy Logic |
| Setpoint temperature per giorno |
6 |
| Risoluzione impostazione orario |
orario giornaliero: 1 minuto, programma: intervalli di 10 minuti |
| Applicazione Risc./Raffr. |
Risc. o Raff. |
| Funzioni manuali |
regolazione manuale (MAN) e protezione antigelo (OFF) |
| Modo Vacanze |
sì |
| Ottimizzazione |
sì |
| Formato visualizzazione orario pre-impostato |
24 h |
| Forzatura temperatura temporizzata |
sì |
| Funzione esclusione giorno |
sì |
| Lingua pannello Operatore |
Italiana |
| Lingua delle istruzioni |
I |
| Informazioni supplementari |
| • |
LCD retroilluminato |
| • |
regolazione automatica dell'ora legale |
| • |
programmi dell'utente registrati in una memoria permanente |
| • |
collegamento RF tra unità ambiente e relé caldaia impostato dalla fabbrica |
| • |
modalità per l'impostazione dei parametri installatore |
|
| Modello |
CMT927A1056  |
| Descrizione | Modello |
| Unità relé (1-off) con istruzioni in italiano | R6660D1058 |
| Descrizione | Modello |
| unità ambiente settimanale (versione italiana) | CMS927B1056 |
|