CM97i - Chronotherm settimanale a 3 livelli, da incasso
 |
| CM97i, Chronotherm digitale con programma settimanale, a microprocessore, da incasso, alimentato a batterie. Tre livelli di temperatura ambiente prefissati, assegnabili ad intervalli orari programmabili, distinti per ciascun giorno della settimana. |
Per controllo On-Off di bruciatori, valvole di zona, pompe di circolazione, attuatori termici, ecc. nel riscaldamento domestico autonomo, in appartamenti e villette. Adatto anche per raffreddamento individuale con piccole pompe di calore ed unità a fan-coil.
| • |
Per montaggio su scatola da incasso da 3 moduli (profondità 50 mm) |
| • |
Display numerico e grafico tipo LCD per l'indicazione dell'orario e della temperatura; visualizzazione grafica dei livelli di temperatura in funzione dell'orario programmato |
|
|
| Autonomia batteria |
1 anno circa |
| Mass. temperatura ambiente |
40 oC |
| Dimensioni (LxPxA) |
100 | 41 | 64,5 mm |
| Classe di Protezione |
IP30 |
| Approvazioni |
CE |
| Alimentazione elettrica |
Con 3 batterie da 1,5 V, tipo IEC LR3 AAA a celle alcaline, non fornite |
| Tipo di contatto/Portata |
SPDT (in deviazione), per carico a 24..250V/50Hz. Portata di corrente: 4 A su carico resistivo; 2 A su carico induttivo |
| Setpoint temperature per giorno |
3 valori di temperatura prefissati T1-T2-T3, da assegnare ad intervalli orari programmabili per ciascun giorno della settimana |
| Formato visualizzazione orario pre-impostato |
24 h |
| Sezione max. dei cavi |
2,5 mm2 |
| Applicazione Risc./Raffr. |
Risc. o Raff. |
| Campo di regolazione di temperatura |
2 ... 35 oC |
| Funzioni di controllo |
Controllo di temperatura On/Off con differenziale regolabile |
| Lingua delle istruzioni |
Italiana |
| Informazioni supplementari |
Funzioni estese dei chronotherm:
| • |
Programmi utente mantenuti in memoria non volatile |
| • |
Modi operativi: automatico, manuale, antigelo, esclusione impianto, commutazione riscaldamento-raffreddamento |
| • |
Programmi speciali: vacanza, giorno festivo, programma party |
|
| Colore custodia | Modello |
| Bianco | CM97i-BB  | | Grigio | CM97i-GR  |
|