CM Zone - Sistema in RF per riscaldamento da 2 a 8 zone
 |
CM Zone, sistema digitale programmabile, in radiofrequenza, con funzionamento senza fili. Costituito da modulo ambiente trasmettitore T6667Z in RF, e da 2 o piů HR80, regolatori in RF motorizzati per valvola da radiatore, configurabili a piacere per Zona 1 e Zona 2.
Per impianti a radiatori oppure misti a radiatori-pannelli radianti, con modulo relč R6660D.
Per distribuzione del riscaldamento sia ad anello sia a colonne.
Controllo caldaia comune con modulo relč R6660D.
| • |
Novitŕ: - sistema senza fili, per controllo a zone anche su impianti esistenti. Sono evitate costose opere murarie ed elettriche, con salvaguardia degli arredi |
| • |
Comfort: - temperatura nč troppo alta nč troppo bassa, ma al valore ottimale di benessere - modifica temporanea di temperatura secondo necessitŕ - un'unica postazione di programmazione e controllo |
| • |
Risparmio: - solo la zona occupata viene riscaldata |
| • |
Ampliabilitŕ: - 4 unitŕ ambiente T6667Z per massimo 8 zone, configurabili per comando della medesima caldaia con HC60NG |
|
|
| Informazioni Applicazione |
Per ulteriori informazioni sulle applicazioni visitare il sito : http://www.cm-zone.com |
| Informazioni supplementari |
Approvazioni RF secondo Direttive CE. Distanza di copertura segnale pari a 30 m circa. Frequenza 868 MHz. |
| Campo di regolazione di temperatura | Temperatura protezione antigelo | Alimentazione | Batterie | Dimensioni esterne (AxLxP) | Modello |
| oC | oC | Vac | VA | | mm | mm | mm | |
| 5 ... 30 | 5 | — | 2 x AA incluse | 87 | 130 | 29 | T6667Z1049  |
| Campo di regolazione di temperatura | Temperatura protezione antigelo | Alimentazione | Batterie | Dimensioni esterne (AxLxP) | Modello |
| oC | oC | Vac | VA | | mm | mm | mm | |
| 5 ... 30 | 5 | — | 2 x AA incluse | 80 | 50 | 105 | HR80  |
| Campo di regolazione di temperatura | Temperatura protezione antigelo | Alimentazione | Batterie | Dimensioni esterne (AxLxP) | Modello |
| oC | oC | Vac | VA | | mm | mm | mm | |
| — | | 230 | 2 | — | 97 | 131 | 36 | R6660D1058  |
| Descrizione | Modello |
| Pacchetto di regolazione CMzone costituito da: n. 1 T6667Z1049, n. 6 HR80, n. 1 R6660D1058 | YZ667A1052 | | Pacchetto di regolazione CMzone costituito da: n. 1 T6667Z1049, n. 5 HR80 | YZ667A1078 |
|