I riduttori di pressione D-SX100 sono regolatori proporzionali a membrana caricata con molla a contrasto.
Tutte le parti sono realizzate in acciaio al CrNiMo con superfici lisce. Il cono della valvola è realizzato con materiale di tenuta morbida. Il corpo molla con calotta copri molla e tutte le parti interne, sono tenuti saldamente insieme da una clampa a due bulloni. La sostituzione della membrana o del meccanismo della molla per modificare il campo di pressione non richiede utensili particolari. Questo vale anche in caso di manutenzione.
La pressione d’uscita bilancia la forza della molla sulla membrana (valore impostato). Quando la pressione d’uscita supera il valore di pressione impostato con la vite di regolazione, il cono della valvola si sposta contro la sede, restringendo la luce di passaggio del flusso. Quando la pressione d’uscita diminuisce, l’orifizio viene riaperto aumentando la portata. Se la tubazione viene depressurizzata, la valvola si apre completamente. Ruotando la vite di regolazione in senso orario, la pressione d’efflusso aumenta.
Approvazioni
Fluido
Vapore fino a max 190oC, fluidi e gas max 130 oC.
Materiale del corpo
acciaio inox
Tipo di attacchi
filettatura interna
Pressione
PN40
Campo del setpoint di pressione
2 ... 5 bar
Sede bilanciata
sì
Informazioni supplementari
•
Corpo e parti interne in acciaio inox
•
La vite di taratura non si estende esternamente al variare dell’impostazione