D05FS - Riduttori di pressione in ottone, 1.5 - 6.0 bar, PN25
 |
| Riduttore di pressione bilanciato, con corpo inclinato. |
| Il riduttore di pressione D05FS protegge gli impianti idraulici civili domestici da una pressione di alimentazione eccessiva. Possono essere impiegati anche per applicazioni industriali o commerciali nei limiti delle caratteristiche indicate.
Con l'installazione di un riduttore di pressione si evitano i danni dovuti alla pressurizzazione e si riducono i consumi d'acqua. La pressione impostata è mantenuta costante anche in condizione di elevata fluttuazione della pressione in ingresso. La riduzione della pressione di funzionamento ed il suo mantenimento ad un valore costante minimizza il rumore del flusso nell'impianto. |
|
| Approvazioni |
DVGW per diametri 1/2" - 1" |
| Fluido |
Acqua, aria compressa e azoto secondo gli standard (es. DIN EN 12502) |
| Materiale del corpo |
ottone resistente alla dezincatura |
| Materiale copri molla |
materiale sintetico |
| Mass. temperatura del fluido |
70 oC |
| Pressione |
PN25 |
| Campo del setpoint di pressione |
1,5 ... 6 bar |
| Scala Setpoint |
sì |
| Camera filtro trasparente |
no |
| Sede bilanciata |
sì |
| Informazioni supplementari |
| • |
La pressione viene impostata ruotando la manopola di regolazione. |
| • |
La pressione viene indicata direttamente sulla scala graduata. MANOMETRO NON INCLUSO |
| • |
La molla di regolazione non si trova a contatto con l'acqua potabile |
| • |
L' inserto otturatore e' in materiale sintetico di elevata qualita' completamente sostituibile |
| • |
Filtro integrale |
|
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Modello |
| | inch | mm | | |
| filettatura esterna | 1/2 | 15 | 2,6 | D05FS-1/2A  | | filettatura esterna | 3/4 | 20 | 2,8 | D05FS-3/4A  | | filettatura esterna | 1 | 25 | 3 | D05FS-1A  | | filettatura esterna | 1 | 25 | 3 | D05FS-11/4A  | | filettatura esterna | 1 | 25 | 3 | D05FS-11/2A  | | filettatura esterna | 1 | 25 | 3 | D05FS-2A  |
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Modello |
| | inch | mm | | |
| filettatura esterna | 1/2 | 15 | 2,6 | D05FS-1/2E  | | filettatura interna | 3/4 | 20 | 2,8 | D05FS-3/4E  | | filettatura interna | 1 | 25 | 3 | D05FS-1E  | | filettatura interna | 1 | 25 | 3 | D05FS-11/4E  | | filettatura interna | 1 | 25 | 3 | D05FS-11/2E  | | filettatura interna | 1 | 25 | 3 | D05FS-2E  |
| Descrizione | Modello |
| Manometro con diametro cassa 63 mm, attacco filettato G 1/4, campo 0 - 10 bar | M38I-A10 | | Manometro con diametro cassa 63 mm, attacco filettato G 1/4, campo 0 - 4 bar | M38K-A4 | | Manometro con diametro cassa 63 mm, attacco filettato G 1/4, campo 0 - 10 bar | M38K-A10 | | Chiave a doppia presa per estrazione coprimolla e tazza filtro | ZR06K | | Bocchettoni con attacchi filettati | VST06-A | | Bocchettoni con attacchi da saldare | VST06-B |
| Descrizione | Modello |
| Coprimolla completo di manopola di regolazione per diametri R 1/2 - R 1 | 0901515 | | Coprimolla completo di manopola di regolazione per diametri R 11/4 - R 2 | 0903890 | | Kit otturatore (senza filtro) per diametri R 1/2 - R 1 | D05FA-1/2B | | Kit otturatore (senza filtro) per diametri R 11/4 - R 2 | D05FA-11/4B | | Cartuccia filtro per diametri R 1/2 - R 2 | ESD05FS-1/2A | | Tappo sintetico con O-ring (5 pz) | S06K-1/4 |
|