D06FI - Riduttori di pressione in acciaio inox a sede bilanciata
 |
| I riduttori di pressione D06F proteggono gli impianti idraulici nelle abitazioni dall’eccessiva pressione di rete. Sono impiegati anche in installazioni ad uso industriale o commerciale entro i limiti specificati.
L’adozione di una valvola di riduzione evita i danni conseguenti ad una pressione elevata riducendo inutili consumi. La pressione in uscita è pertanto mantenuta costante anche in seguito a variazioni della pressione in ingresso.
La riduzione della pressione ed il controllo a valore costante riducono pure il rumore nelle tubazioni. |
|
| Approvazioni |
Conformità alle norme DVGW
| • |
Approvazione per bassa rumorosità, Gruppo 1, senza limitazioni fino ad 1 1/4" |
|
| Fluido |
Acqua, liquidi non aggressivi, aria compressa senza sospensioni d’olio e azoto (in accordo agli std DIN EN12502) |
| Materiale del corpo |
acciaio inox |
| Materiale copri molla |
materiale sintetico |
| Tipo di attacchi |
filettatura esterna |
| Filtro integrale |
0,16 mm |
| Campo del setpoint di pressione |
1,5 ... 6 bar |
| Scala Setpoint |
sì |
| Sede bilanciata |
sì |
| Informazioni supplementari |
| • |
La pressione in uscita è impostabile a mezzo della ghiera |
| • |
La pressione impostata è indicata sulla scala graduata |
| • |
La molla di regolazione non è a contatto con l’acqua potabile |
| • |
Otturatore in materiale sintetico d’elevata qualità, facilmente sostituibile |
| • |
Filtro fine integrato in acciaio inox |
| • |
Disponibile anche senza bocchettoni |
| • |
Bilanciamento della pressione in ingresso: le fluttuazioni della pressione d’ingresso non influenzano la pressione
d’uscita. |
| • |
MANOMETRO NON INCLUSO. |
| • |
In accordo alle norme KTW per acqua potabile |
|
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Pressione | Portata Kvs | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | | |
| R 1/2 | 15 | 40 | PN16 | 2,4 | • | D06FI-1/2A  | | R 3/4 | 20 | 40 | PN16 | 3,1 | • | D06FI-3/4A  | | R 1 | 25 | 40 | PN16 | 5,8 | • | D06FI-1A  | | R 1 1/4 | 32 | 40 | PN16 | 5,9 | • | D06FI-11/4A  | | R 1 1/2 | 40 | 40 | PN16 | 12,6 | • | D06FI-11/2A  | | R 2 | 50 | 40 | PN16 | 12 | • | D06FI-2A  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Pressione | Portata Kvs | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | | |
| R 1/2 | 15 | 70 | PN25 | 2,4 | — | D06FI-1/2B  | | R 3/4 | 20 | 70 | PN25 | 3,1 | — | D06FI-3/4B  | | R 1 | 25 | 70 | PN25 | 5,8 | — | D06FI-1B  | | R 1 1/4 | 32 | 70 | PN25 | 5,9 | — | D06FI-11/4B  | | R 1 1/2 | 40 | 70 | PN25 | 12,6 | — | D06FI-11/2B  | | R 2 | 50 | 70 | PN25 | 12 | — | D06FI-2B  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Pressione | Portata Kvs | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | | |
| R 1/2 | 15 | 40 | PN16 | 2,4 | • | D06FI-1/2E  | | R 3/4 | 20 | 40 | PN16 | 3,1 | • | D06FI-3/4E  | | R 1 | 25 | 40 | PN16 | 5,8 | • | D06FI-1E  | | R 1 1/4 | 32 | 40 | PN16 | 5,9 | • | D06FI-11/4E  | | R 1 1/2 | 40 | 40 | PN16 | 12,6 | • | D06FI-11/2E  | | R 2 | 50 | 40 | PN16 | 12 | • | D06FI-2E  |
| Descrizione | Modello |
| Manometro con diametro cassa 63 mm, attacco posteriore G 1/4. Scala: 0÷4 | M07M-A4 | | Manometro con diametro cassa 63 mm, attacco posteriore G 1/4. Scala: 0÷10 | M07M-A10 | | Manometro con diametro cassa 63 mm, attacco posteriore G 1/4. Scala: 0÷16 | M07M-A16 | | Manometro con diametro cassa 63 mm, attacco posteriore G 1/4. Scala: 0÷25 | M07M-A25 | | Chiave di estrazione per calotta copri-molla e tazza filtro | ZR06K | | coppia di bocchettoni con attacchi filettati | VST06-A | | coppia di bocchettoni con attacchi da saldare | VST06-B |
| Descrizione | Modello |
| Kit otturatore (senza filtro) per diametri R 1/2 + R 3/4 | D06FI-1/2 | | Kit otturatore (senza filtro) per diametri R 1 + R 1 1/4 | D06FI-1B | | Kit otturatore (senza filtro) per diametri R 1 1/2 + R 2 | D06FI-11/2 | | Cartuccia filtro 0,16mm per diametri R 1/2 + R 3/4 | ES06F-1/2A | | Cartuccia filtro 0,16mm per diametri R 1 + R 1 1/4 | ES06F-1B | | Cartuccia filtro 0,16mm per diametri R 1 1/2 + R 1 1/4 | ES06F-11/2A | | Tappo completo di O-ring R 1/4 (set di 5 pz.) | S06K-1/4 | | Tazza del filtro trasparente completa di O-ring per diametri R 1/2 + R 3/4 | SK06T-1/2 | | Tazza del filtro trasparente completa di O-ring per diametri R 1 + R 1 1/4 | SK06T-1B | | Tazza del filtro trasparente completa di O-ring per diametri R 1 1/2 + R 2 | SK06T-11/2 | | Tazza del filtro in inox completa di O-ring per diametri R 1/2 + R 3/4 | SI06T-1/2 | | Tazza del filtro in inox completa di O-ring per diametri R 1 + R 1 1/4 | SI06T-1B | | Tazza del filtro in inox completa di O-ring per diametri R 1 1/2 + R 2 | SI06T-11/2 |
|