DDS76 - Pressostato differenziale per filtri con lavaggio in controcorrente F76S
 |
Il pressostato differenziale DDS76 controlla il lavaggio in controcorrente dei filtri F76S dotati di un attuatore per il lavaggio automatico azionato da un contatto elettrico senza potenziali.
| • |
Facile impostazione della pressione differenziale |
| • |
Semplice installazione |
| • |
Affidabile nel funzionamento |
|
| Associato al filtro F76S e all'attuatore Z11S per il controlavaggio automatico |
|
| Fluido |
|
| Campo di pressione |
0,1 ... 1,6 bar |
| Mass. pressione di funzionamento |
16 bar |
| Mass. temperatura del fluido |
70 oC |
| Mass. temperatura ambiente |
80 oC |
| Lunghezza cavo |
1 m |
| Taratura di fabbrica |
1 Bar |
| Contatti / Portata |
Micro interruttore : 24V - 0.8A |
| Adatto per | Modello |
| FS76S R 1/2 - R 3/4 | DDS76-1/2 | | FS76S R 1 | DDS76-1 | | FS76S R 11/2 - R 2 | DDS76-11/2 |
|