DR - Valvole rotative a 3 vie flangiate PN6, Serie Grey-line
 |
| DR, valvole rotative miscelatrici a 3 vie flangiate, Serie Black-line, PN6. Miscelano l'acqua di caldaia con quella di ritorno del riscaldamento, regolando così la temperatura di mandata al valore richiesto dal regolatore di temperatura. |
| Per impianti di riscaldamento centralizzato, nel settore domestico residenziale. Sono impiegate con acqua per circuito chiuso anche in miscela con glicole al 50% secondo VDI2035. |
|
| Tipo di valvola |
a 3 vie rotativa mix. |
| Tipo di fluido |
acqua |
| Materiali |
Corpo in ghisa, parti interne cromate |
| Premistoppa |
Tenuta con doppio O-ring |
| Angolo di rotazione |
90 o |
| Temp. del fluido |
2 ... 130 oC |
| Pressione |
PN6 |
| Delta P ridotta |
40 kPa |
| Tipo di attacchi |
flange DIN2531 |
| Informazioni supplementari |
Le valvole V5431F sono utilizzabili con gli attuatori elettrici bidirezionali M6061A, M6061L, senza necessità di ulteriori accessori. |
|