DTC100/2 - Termostato differenziale per sistemi ad energia solare ad un circuito
 |
| Termostato differenziale per il controllo della temperatura dell'acqua calda sanitaria, prodotta mediante pannelli solari, caldaia o pompa di calore.
Comanda una pompa o una valvola di zona quando la temperatura nel collettore supera la temperatura dell’acqua calda sanitaria nel serbatoio (secondo il differenziale preimpostato). |
| • |
Regolazione della temperatura dell'accumulatore: 10÷90°C |
| • |
Regolazione della temperatura differenziale: 2÷15°C |
|
|
| Modi di funzionamento |
senza programmazione oraria, marcia continua, automatica o manuale |
| Tipi di sensori utilizzabili |
KTY10 (incluso) |
| Classe di Protezione |
IP40 |
| Montaggio |
a parete |
| Alimentazione |
230 Vac | 4 VA |
| Segnale in uscita |
Relé unipolare a doppio contatto (SPDT) 230V/3VA |
| Riferimento Approvazione |
Marcatura CE |
| Modello |
DTC100/2  |
|