DT100/4TD - Termostato differenziale per sistemi ad energia solare a due circuiti
 |
| Doppio termostato differenziale utilizzato per il riscaldamento dell’acqua sanitaria in serbatoio a mezzo di due o tre sorgenti di calore, quali pannelli solari, caldaia o pompa di calore: la logica di funzionamento segue il principio della sorgente piú economica.
Comanda una pompa o una valvola di zona quando la temperatura nel collettore supera la temperatura dell’acqua calda sanitaria nel serbatoio (secondo il differenziale preimpostato).
Visualizzazione in tempo reale della temperatura dell’acqua sanitaria nella parte alta del serbatoio. |
| • |
Regolazione della temperatura dell'accumulatore: 10÷90°C |
| • |
Regolazione della temperatura differenziale: 2÷15°C |
|
|
| Modi di funzionamento |
Senza programmazione oraria, marcia continua, automatica o manuale |
| Tipi di sensori utilizzabili |
KTY10 (incluso) |
| Classe di Protezione |
IP40 |
| Montaggio |
a parete |
| Alimentazione |
230 Vac | 4 VA |
| Segnale in uscita |
Relé unipolare a doppio contatto (SPDT) 230V/3VA |
| Riferimento Approvazione |
Marcatura CE |
| Modello |
DTC100/4DT  |
|