E121 - Valvole di sfogo aria automatiche, in ottone
 |
| Le valvole E121 sono dispositivi per lo sfogo automatico di aria o gas per impianti di riscaldamento o per installazioni di processi di riscaldamento. |
| Impiegate per impianti di riscaldamento ad acqua, radiatori, termoconvettori a parete o a soffitto, separatori d'aria, reti idrauliche e caldaie. Non adatte per oli minerali o liquidi contenenti oli minerali come additivi. |
|
| Materiali |
Involucro e coperchio in ottone, galleggiante in materiale sintetico |
| Fluido |
Acqua |
| Mass. temperatura del fluido |
110 oC |
| Pressione |
PN10 |
| Tipo di attacchi |
filettatura esterna |
| Informazioni supplementari |
L'installazione puņ essere completata con la valvola di intercettazione Z121, fornibile a richiesta, che consente la pulizia delle parti interne e delle guarnizioni senza interrompere l'esercizio dell'impianto. |
| Descrizione | Modello |
| Versione standard, attacco R 3/8 | E121-3/8AB | | Versione standard attacco R 1/2 | E121-1/2AB |
| Descrizione | Modello |
| Valvola di intercettazione | Z121-3/8A | | Valvola di intercettazione | Z121-1/2A |
|