E42202 - Ripartitore elettronico dei costi di riscaldamento
Il ripartitore di calore elettronico E42202 detta nuove leggi in fatto di misurazione decentralizzata dell'energia termica.
•
Non è solo la possibilità di funzionare con una scala di unità costante a contraddistinguere questo misuratore elettronico, bensì anche la sua ampia gamma di impiego.
•
Può essere utilizzato sia come apparecchio a due sensori che ad un sensore.
•
Nella modalità di funzionamento a due sensori viene misurata la differenza reale tra la temperatura dei radiatori e quella dell'ambiente. Questa differenza viene usata come base di calcolo per il rilevamento dei valori di consumo.
•
Grazie ad un materiale di montaggio ampio e ben concepito, è possibile fissare il misuratore elettronico su quasi tutti i tipi di radiatore, indipendentemente dal fatto che si tratti di una nuova installazione o di una sostituzione.
Ripartitore elettronico dei costi
Sensore a distanza
Trasmissione e lettura dati
Modello
No
Interfaccia ottica
E42202S-15
Si
Interfaccia ottica
E42202S-16
No
Via radio a centralina M024 (868 MHz)
E42202R-15
Si
Via radio a centralina M024 (868 MHz)
E42202R-16
Kit di assemblaggio e accessori di montaggio
Descrizione
Modello
Kit di assemblaggio per radiatori in ghisa.
593209
Kit di assemblaggio per radiatori in acciaio.
593210
Kit di montaggio per radiatori di tipo compatto M3x15.
593214
Kit di montaggio per radiatori in alluminio.
593216
Profili in alluminio per ripartitori di calore.
592991
Tamper per ripartitori
592931
Kit di installazione sensore remoto con prisma di alluminio
525721
Kit di installazione sensore remoto con piastrina di montaggio su radiatore
533002
Cappuccio protezione sensore remoto
522946
Adattatoreda 70 mmper montaggio radiatori in ghisa a colonna
524354
Prisma di montaggio per radiatori
532997
Set di montaggio sonda remota su radiatori lamellari o ad elementi in ghisa
525722
Set di montaggio ripartitori su radiatori lamellari
593215
Set di montaggio ripartitori su radiatori ad elementi con passo inferiore a 40 mm
593211
Adattatore da 45 mm per montaggio radiatori in ghisa a colonna
524363
Adattatore da 55 mm per montaggio radiatori in ghisa a colonna
524364
Prisma in alluminio
522997
Kit di montaggio sonda remota per radiatori a piastre in acciaio