EW447 - Contatori di calore meccanici
 |
| Contatore di calore compatto, composto da un misuratore meccanico e un controllo elettronico integrato. |
| Contabilizzazione del calore in impianti di riscaldamento ad acqua, basata sul volume, sulla temperatura di mandata e di ritorno. |
|
| Approvazioni |
MID |
| Caratteristiche |
| • |
Per impianti di solo riscaldamento |
| • |
Non è richiesta la creazione di calma all'ingresso o all'uscita. |
| • |
Lettore M-BUS remoto opzionale |
|
| Tipo di fluido |
acqua |
| Metodo di misurazione |
multi getto |
| Tipo di display |
LCD, 7-digit |
| Temp. del fluido |
0 ... 130 oC |
| Alimentazione elettrica |
Standard: 3V batterie al Litio |
| Mass. pressione di funzionamento |
16 bar |
| Codice EAN | Massima Portata | Dim. DN | Diametro degli attacchi | Tipo di attacchi | Modello |
| | m3/h | mm | inch | | |
| 4029289051257 | 0,167 | — | 3/4 | filettatura esterna | EW447A0100  | | 4029289051264 | 0,417 | — | 3/4 | filettatura esterna | EW447A1200  | | 4029289051271 | 0,694 | — | 1 | filettatura esterna | EW447A2000  | | 4029289051349 | 0,972 | — | 1 1/4 | filettatura esterna | EW448A2800  | | 4029289051356 | 1,67 | — | 1 1/4 | filettatura esterna | EW448A3600  | | 4029289051363 | 2,78 | — | 2 | filettatura esterna | EW448A4600  | | 4029289051455 | 4,17 | 50 | — | flange | EW449A5100  | | 4029289051462 | 6,94 | 65 | — | flange | EW449A5900  | | 4029289051479 | 11,1 | 80 | — | flange | EW449A6900  | | 4029289051486 | 16,7 | 100 | — | flange | EW449A7700 |
| Codice EAN | Massima Portata | Dim. DN | Diametro degli attacchi | Tipo di attacchi | Modello |
| | m3/h | mm | inch | | |
| 4029289051196 | 0,167 | — | 3/4 | filettatura esterna | EW447M0100  | | 4029289051202 | 0,417 | — | 3/4 | filettatura esterna | EW447M1200  | | 4029289051219 | 0,694 | — | 1 | flange | EW447M2000  | | 4029289051288 | 0,972 | — | 1 1/4 | filettatura esterna | EW448M2800  | | 4029289051295 | 1,67 | — | 1 1/4 | filettatura esterna | EW448M3600  | | 4029289051301 | 2,78 | — | 2 | filettatura esterna | EW448M4600  | | 4029289051370 | 4,17 | 50 | — | flange | EW449M5100  | | 4029289051387 | 6,94 | 65 | — | flange | EW449M5900  | | 4029289051394 | 11,1 | 80 | — | flange | EW449M6900  | | 4029289051400 | 16,7 | 100 | — | flange | EW449M7700  |
| Codice EAN | Massima Portata | Dim. DN | Diametro degli attacchi | Tipo di attacchi | Modello |
| | m3/h | mm | inch | | |
| 4029289051226 | 0,167 | — | 3/4 | filettatura esterna | EW447P0100  | | 4029289051233 | 0,417 | — | 3/4 | filettatura esterna | EW447P1200  | | 4029289051240 | 0,694 | — | 1 | filettatura esterna | EW447P2000  | | 4029289051318 | 0,972 | — | 1 1/4 | filettatura esterna | EW448P2800  | | 4029289051325 | 1,67 | — | 1 1/4 | filettatura esterna | EW448P3600  | | 4029289051332 | 2,78 | — | 2 | filettatura esterna | EW448P4600  | | 4029289051417 | 4,17 | 50 | — | flange | EW449P5100  | | 4029289051424 | 6,94 | 65 | — | flange | EW449P5900  | | 4029289051431 | 11,1 | 80 | — | flange | EW449P6900  | | 4029289051448 | 16,7 | 100 | — | flange | EW449P7700  |
| Descrizione | Modello |
| filettatura interna G1/2 | EWA087HY004 | | filettatura interna G3/4 | EWA087HY005 | | filettatura interna G1 | EWA087HY006 |
| Descrizione | Modello |
| filettatura esterna 1/2, filettatura interna per il sensore M10x1 | EWA087HY003 |
|