EW7730 - Contatori ad ultrasuoni con interfaccia M-BUS per impianti di riscaldamento
 |
| Misuratore statico compatto di calore con misurazione completamente elettronica basata sul principio degli ultrasuoni. Memorizzazione del volume e dell’energia. |
| • |
È utilizzato come contabilizzatore per impianti di solo riscaldamento |
| • |
Il software di parametrizzazione HYDRO-SET, per un’ampia visualizzazione diagnostica, su base Windows, assicura un ottimo adattamento alle necessità specifiche d’utente |
| • |
Funzioni per tariffe individuali
Memoria storica per 24 mesi |
| • |
Lettura a distanza tramite M-Bus, RS232 o interfaccia ottica |
|
|
| Metodo di misurazione |
ultrasonico |
| Approvazioni |
La precisione di misura è conforme ai requisiti EN1434 class 2 e 3 |
| Temp. del fluido |
5 ... 130 oC |
| Tipo di display |
Le letture sono visualizzate sul misuratore da un LCD a 7 cifre con unità di misura e simboli. |
| Batterie |
3VLi incluse |
| Elemento sensibile |
Pt100 |
| Segnale in ingresso |
a impulsi |
| Massima Portata | Dimensione dell'attacco | Diametro dell'attacco | Tipo di attacchi | Segnale in uscita | Modello |
| m3/h | mm | inch | | | |
| 0,6 | — | 1/2 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730M0100  | | 1 | — | 1/2 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730M0600  | | 1,5 | — | 1/2 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730M1200  | | 2,5 | — | 3/4 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730M2000  | | 3,5 | — | 1 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730M2800  | | 6 | — | 1 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730M3600  | | 3,5 | 25 | — | flange | M-BUS | EW7730M3000  | | 6 | 32 | — | flange | M-BUS | EW7730M4000  |
| Massima Portata | Dimensione dell'attacco | Diametro dell'attacco | Tipo di attacchi | Segnale in uscita | Modello |
| m3/h | mm | inch | | | |
| 0,6 | — | 1/2 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730K0100  | | 1 | — | 1/2 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730K0600  | | 1,5 | — | 1/2 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730K1200  | | 2,5 | — | 3/4 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730K2000  | | 3,5 | — | 1 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730K2800  | | 6 | — | 1 | filettatura esterna | M-BUS | EW7730K3600  | | 3,5 | 25 | — | flange | M-BUS | EW7730K3000  | | 6 | 32 | — | flange | M-BUS | EW7730K4000  |
| Massima Portata | Dimensione dell'attacco | Diametro dell'attacco | Tipo di attacchi | Segnale in uscita | Modello |
| m3/h | mm | inch | | | |
| 0,6 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi | EW7730L0100  | | 1 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi | EW7730L0600  | | 1,5 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi | EW7730L1200  | | 2,5 | — | 3/4 | filettatura esterna | impulsi | EW7730L2000  | | 3,5 | — | 1 | filettatura esterna | impulsi | EW7730L2800  | | 6 | — | 1 | filettatura esterna | impulsi | EW7730L3600  | | 3,5 | 25 | — | flange | impulsi | EW7730L3000  | | 6 | 32 | — | flange | impulsi | EW7730L4000  |
| Descrizione | Modello |
| Coppia di bocchettoni G3/4B | 803016 | | Coppia di bocchettoni G1B | 803018 |
|