EW7731 - Contatori ad ultrasuoni con interfaccia M-BUS per impianti di riscaldamento e raffrescamento
 |
| Misuratore statico compatto di calore con misurazione completamente elettronica basata sul principio degli ultrasuoni.
Memorizzazione del volume e dell’energia. |
| • |
Può essere utilizzato come misuratore per refrigerazione/condizionamento dell’aria |
| • |
Il software di parametrizzazione HYDRO-SET, per un’ampia visualizzazione diagnostica, su base Windows, assicura un ottimo adattamento alle necessità specifiche d’utente |
| • |
Funzioni per tariffe individuali
Memoria storica per 24 mesi |
| • |
Lettura a distanza tramite M-Bus, RS232 o interfaccia ottica |
|
|
| Metodo di misurazione |
ultrasonico |
| Approvazioni |
La precisione di misura è conforme ai requisiti EN1434 class 2 e 3 |
| Temp. del fluido |
5 ... 130 oC |
| Tipo di display |
Le letture sono visualizzate sul misuratore da un LCD a 7 cifre con unità di misura e simboli. |
| Batterie |
3VLi incluse |
| Elemento sensibile |
Pt100 |
| Adatto per |
acqua calda e fredda, eccetto modelli 1/2" con portata 0,6 e 1,5 m3/h solo per acqua calda |
| Massima Portata | Dim. DN | Diametro degli attacchi | Tipo di attacchi | Segnale in ingresso | Segnale in uscita | Modello |
| m3/h | mm | inch | | | | |
| 0,6 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS | EW7731M0100  | | 1 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS | EW7731M0600  | | 1,5 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS | EW7731M1200  | | 9 | — | 3/4 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS | EW7731M2000  | | 3,5 | — | 1 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS | EW7731M2800  | | 6 | — | 1 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS | EW7731M3600  | | 3,5 | 25 | — | flange | impulsi | M-BUS | EW7731M3000  | | 6 | 32 | — | flange | impulsi | M-BUS | EW7731M4000  |
| Massima Portata | Dim. DN | Diametro degli attacchi | Tipo di attacchi | Segnale in ingresso | Segnale in uscita | Modello |
| m3/h | mm | inch | | | | |
| 0,6 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi (2) | M-BUS | EW7731K0100  | | 1 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi (2) | M-BUS | EW7731K0600  | | 1,5 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi (2) | M-BUS | EW7731K1200  | | 9 | — | 3/4 | filettatura esterna | impulsi (2) | M-BUS | EW7731K2000  | | 3,5 | — | 1 | filettatura esterna | impulsi (2) | M-BUS | EW7731K2800  | | 6 | — | 1 | filettatura esterna | impulsi (2) | M-BUS | EW7731K3600  | | 3,5 | 25 | — | flange | impulsi (2) | M-BUS | EW7731K3000  | | 6 | 32 | — | flange | impulsi (2) | M-BUS | EW7731K4000  |
| Massima Portata | Dim. DN | Diametro degli attacchi | Tipo di attacchi | Segnale in ingresso | Segnale in uscita | Modello |
| m3/h | mm | inch | | | | |
| 0,6 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS imp | EW7731L0100  | | 1 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS imp | EW7731L0600  | | 1,5 | — | 1/2 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS imp | EW7731L1200  | | 9 | — | 3/4 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS imp | EW7731L2000  | | 3,5 | — | 1 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS imp | EW7731L2800  | | 6 | — | 1 | filettatura esterna | impulsi | M-BUS imp | EW7731L3600  | | 3,5 | 25 | — | flange | impulsi | M-BUS imp | EW7731L3000  | | 6 | 32 | — | flange | impulsi | M-BUS imp | EW7731L4000  |
| Descrizione | Modello |
| Coppia di bocchettoni G3/4B | 803016 | | Coppia di bocchettoni G1B | 803018 |
|