Sensore di temperatura esterna per chronotherm CM900
 |
| F42010971-001, sensore di temperatura esterna, dedicato ai chronotherm serie CM900. |
Misura la temperatura esterna che può essere letta sul display del chronotherm, premendo due volte il tasto informazioni.
| • |
Al chronotherm può essere collegato un solo sensore: il sensore ambiente F42010972-001, oppure da esterno F42010971-001 |
|
|
| Elemento sensibile |
NTC100k |
| Campo di temperatura |
0 ... 40 oC |
| Posizione di montaggio |
Parete esterna |
| Elemento sensibile ( Ø x L) |
6,8 mm | 18,5 mm |
| Numero di morsetti |
2 |
| Lunghezza cavo |
2 m |
| Descrizione |
Sensore di temperatura esterna per crono serie CM900. Tipo NTC, 100kOhm a 25°C |
| Informazioni supplementari |
Il sensore è fornito con cavetto e clips di fissaggio. Si collega al chronotherm con cavo bipolare twistato, di lunghezza massima 50m. |
|