Sensore remoto di temperatura ambiente per chronotherm serie CM900
 |
| F42010972-001, sensore remoto di temperatura ambiente per chronotherm serie CM900. |
Rileva la temperatura ambiente in una postazione diversa da quella in cui è installato il chronotherm, che pertanto non utilizza più il sensore integrato.
| • |
Al chronotherm può essere collegato un solo sensore: il sensore ambiente F42010972-001, oppure da esterno F42010971-001 |
|
|
| Elemento sensibile |
NTC100k |
| Campo di temperatura |
0 ... 40 oC |
| Posizione di montaggio |
Parete interna |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
72 mm | 70 mm | 29 mm |
| Numero di morsetti |
2 |
| Descrizione |
Sensore remoto di temperatura ambiente, per cronotermostati serie CM900. Tipo NTC, 100kOhm a 25°C |
| Informazioni supplementari |
Il sensore si collega al chronotherm con cavo bipolare twistato, di lunghezza massima 50m. |
|