F74C - Filtri filettati con lavaggio in controcorrente, con flangia ruotabile
 |
| |
| I filtri F74C con lavaggio in controcorrente assicurano una fornitura continua di acqua filtrata. Il filtro previene l'ingresso di corpi estranei come particelle di ruggine, fili di canapa o granelli di sabbia. E' possibile l'installazione orizzontale o verticale. |
|
| Approvazioni |
DIN/DVGW |
| Fluido |
Acqua |
| Materiale del corpo |
materiale sintetico |
| Tipo di attacchi |
filettatura esterna |
| Mass. temperatura del fluido |
30 oC |
| Pressione |
PN16 |
| Camera filtro trasparente |
sì |
| Lavaggio in controcorrente con acqua filtrata |
sì |
| Posizione di montaggio |
orizzontale o verticale |
| Informazioni supplementari |
| • |
Sistema di lavaggio in controcorrente brevettato; pulizia completa e veloce del filtro con minima quantità di acqua. |
| • |
Ghiera di riferimento ultimo lavaggio effettuato |
| • |
La connessione a baionetta consente una facile manutenzione dell'attuatore per il lavaggio controcorrente |
| • |
Filtro di grande superficie |
| • |
Tazza filtro in materiale sintetico trasparente, resistente agli urti, permette una veloce visualizzazione dello stato di intasamento del filtro. |
|
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| inch | mm | | micron | |
| R 3/4 | 20 | 5,5 | 100 | F74C-1/2ZA  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| inch | mm | | micron | |
| R 3/4 | 20 | 5,5 | 100 | F74C-3/4AA  | | R 1 | 25 | 6 | 100 | F74C-1AA  | | R 1 1/4 | 32 | 6,5 | 100 | F74C-11/4AA  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| inch | mm | | micron | |
| R 3/4 | 20 | 5,5 | 50 | F74C-3/4AC  | | R 1 | 25 | 6 | 50 | F74C-1AC  | | R 1 1/4 | 32 | 6,5 | 50 | F74C-11/4AC  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| inch | mm | | micron | |
| R 3/4 | 20 | 5,5 | 200 | F74C-3/4AD  | | R 1 | 25 | 6 | 200 | F74C-1AD  | | R 1 1/4 | 32 | 6,5 | 200 | F74C-11/4AD  |
| Descrizione | Modello |
| Chiave doppia per smontaggio tazza filtro | ZR10K-3/4 | | Motore per controlavaggio automatico, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, con connettore elettrico | Z11S-A | | Motore per controlavaggio automatico, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, senza connettore elettrico | Z11S-B |
| Descrizione | Modello |
| Manometro con diametro 63 mm, attacco filettato G 1/4, campo 0 - 16 bar | M07M-A16 | | Filtro completo, magliatura da 100 micron | AF74-1A | | Filtro completo, magliatura da 50 micron | AF74-1C | | Filtro completo, magliatura da 200 micron | AF74-1D | | Tazza filtro trasparente | KF74-1A |
|