F76CS - Filtri filettati con lavaggio in controcorrente Double Spin e flangia ruotabile
 |
| |
| Il filtro F76CS con lavaggio in controcorrente assicura una fornitura continua di acqua filtrata. Il filtro previene l'ingresso di corpi estranei, ad esempio particelle di ruggine, fili di canapa o granelli di sabbia. L'apparecchio è conforme ai requisiti delle specifiche correnti DIN/DVGW.
I filtri F76CS sono particolarmente adatti per completare o migliorare gli impianti idrici esistenti. La flangia ruotabile consente di collocare l'apparecchio dove lo spazio è limitato, sia su tubazioni orizzontali sia su quelle verticali. |
|
| Approvazioni |
DVGW-approvazione richiesta |
| Fluido |
Acqua |
| Materiale del corpo |
ottone resistente alla dezincatura |
| Tipo di attacchi |
filettatura esterna |
| Mass. temperatura del fluido |
40 oC |
| Pressione |
PN16 |
| Filtro integrale |
100 micron |
| Camera filtro trasparente |
sì |
| Lavaggio in controcorrente con acqua filtrata |
sì |
| Posizione di montaggio |
orizzontale o verticale |
| Informazioni supplementari |
Tecnologia “Double Spin” con cartuccia filtrante da 100 micron. Cartuccia con rotore esterno, che permette la pulizia simultanea della parte superiore e inferiore dell’area filtrante. Controllo visivo del funzionamento.
| • |
Fornitura di acqua filtrata anche durante il lavaggio controcorrente |
| • |
Sistema di lavaggio controcorrente brevettato; pulizia completa e veloce con minima quantità d'acqua |
| • |
Ghiera di riferimento ultimo lavaggio effettuato |
| • |
Possibilità di lavaggio automatico ad intervalli programmati con motore opzionale (ved. Z11S) con o senza pressostato differenziale DDS76 |
| • |
Filtro di grande superficie |
|
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Modello |
| inch | mm | | |
| 3/4 | 20 | 7,3 | F76CS-3/4AA  | | 1 | 25 | 8,7 | F76CS-1AA  | | 1 1/4 | 32 | 9 | F76CS-11/4AA  |
| Descrizione | Modello |
| Motore per il lavaggio automatico controcorrente per la pulizia del filtro , 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, con connettore elettrico | Z11S-A | | Motore per il lavaggio automatico controcorrente per la pulizia del filtro, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, senza connettore elettrico | Z11S-B | | Tazza in bronzo rosso per temperature fino a 70 oC e fino a 25 bar di pressione di funzionamento | FT09RS-1A | | Riduttore di pressione aggiuntivo per modifica di F76CS in filtro-riduttore | D06FB-1A | | Valvola di non-ritorno in ingresso | RV277 |
| Descrizione | Modello |
| Manometro con diametro cassa da 50 mm, attacco filettato G 1/4", campo 0÷16 | M07M-A16 | | Manometro con diametro cassa da 50 mm, attacco filettato G 1/4", campo 0÷25 | M07M-A25 | | Cartuccia filtrante per filtri con tecnologia Double Spin. | AF11DS-1A | | Tazza trasparente con valvola KH11S, diffusore e O-ring | KF11S-1A | | Valvola a sfera | KH11S-1A | | Diffusore scarico | AA76-1/2A | | Chiave doppia per smontaggio-montaggio tazza del filtro. | ZR10K-3/4 |
|