FF06 - Filtri filettati con lavaggio manuale, serie miniplus
 |
| |
| Il filtro FF06 consente un alto livello di filtrazione dell'acqua, anche per uso alimentare, con un minimo ingombro. Il filtro previene l'ingresso di corpi estranei come particelle di ruggine, fili di canapa o granelli di sabbia. I sedimenti raccolti in fondo alla tazza del filtro possono essere rimossi semplicemente risciacquando la tazza. |
|
| Approvazioni |
DIN/DVGW |
| Fluido |
Acqua |
| Materiale del corpo |
ottone resistente alla dezincatura |
| Tipo di attacchi |
filettatura esterna |
| Pressione |
PN16 |
| Filtro integrale |
100 micron |
| Posizione di montaggio |
orizzontale |
| Informazioni supplementari |
| • |
Di facile installazione |
| • |
La tazza del filtro in materiale sintetico trasparente, resistente agli urti, consente una facile ispezione della contaminazione del filtro |
| • |
Tazza e calza filtro facilmente sostituibili. |
| • |
Raccordi filettati femmina - maschio |
| • |
Affidabile e provato |
|
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Portata Kvs | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | |
| 1/2 | 15 | 40 | 3,3 | • | FF06-1/2AA  | | 3/4 | 20 | 40 | 6,2 | • | FF06-3/4AA  | | 1 | 25 | 40 | 7,2 | • | FF06-1AA  | | 1 1/4 | 32 | 40 | 8,5 | • | FF06-11/4AA  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Portata Kvs | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | |
| 1/2 | 15 | 80 | 3,3 | — | FF06-1/2AAM  | | 3/4 | 20 | 80 | 6,2 | — | FF06-3/4AAM  | | 1 | 25 | 80 | 7,2 | — | FF06-1AAM  | | 1 1/4 | 32 | 80 | 8,5 | — | FF06-11/4AAM  |
| Descrizione | Modello |
| Chiave doppia ad anello per la rimozione della tazza del filtro | ZR06F |
| Descrizione | Modello |
| Inserto di ricambio completo per il filtro, per attacco R 1/2 + R 3/4 | AS06-1/2A | | Inserto di ricambio completo per il filtro, per attacco R 1 + R 1 1/4 | AS06-1A | | Kit completo tazza trasparente e cartuccia filtro, per R = 1/2" | KF06-1/2A | | Kit completo tazza trasparente e cartuccia filtro, per R = 3/4" - 1" - 1 1/4" | KF06-1A |
|