FK09S - Filtri-riduttori con lavaggio in controcorrente
 |
| |
| Il filtro riduttore FK09S con lavaggio in controcorrente, integra in un solo apparecchio un filtro fine ed un riduttore di pressione. Assicura una fornitura costante di acqua filtrata. Il filtro previene l'ingresso di corpi estranei, ad esempio particelle di ruggine, fili di canapa o granelli di sabbia. Il riduttore di pressione evita i danni per le sovrapressioni,minimizza i rumori del flusso d'acqua e ne riduce i consumi.
L'apparecchio combinato è conforme ai requisiti DIN/DVGW. Le caratteristiche delle unità separate sono applicabili anche alle unità combinate. |
|
| Fluido |
Acqua |
| Materiale del corpo |
ottone resistente alla dezincatura |
| Materiale copri molla |
materiale sintetico |
| Mass. temperatura del fluido |
40 oC |
| Pressione |
PN16 |
| Campo del setpoint di pressione |
1,5 ... 6 bar |
| Scala Setpoint |
sì |
| Camera filtro trasparente |
sì |
| Sede bilanciata |
sì |
| Lavaggio in controcorrente con acqua filtrata |
sì |
| Posizione di montaggio |
orizzontale |
| Informazioni supplementari |
| • |
Valvola a sede singola bilanciata |
| • |
La fornitura di acqua filtrata è assicurata anche durante il lavaggio in controcorrente |
| • |
Sistema di lavaggio controcorrente brevettato; pulizia completa e veloce con minima quantità d'acqua. |
| • |
Ghiera di riferimento ultimo lavaggio effettuato |
| • |
La connessione a baionetta consente una facile manutenzione dell'attuatore per il lavaggio controcorrente |
|
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| | inch | mm | | micron | |
| filettatura esterna | 1/2 | 15 | 2,5 | 100 | FK09S-1/2AA  | | filettatura esterna | 3/4 | 20 | 3 | 100 | FK09S-3/4AA  | | filettatura esterna | 1 | 25 | 5,8 | 100 | FK09S-1AA  | | filettatura esterna | 1 1/4 | 32 | 5,9 | 100 | FK09S-11/4AA  | | filettatura esterna | 1 1/2 | 40 | 12 | 100 | FK09S-11/2AA  | | filettatura esterna | 2 | 50 | 11,6 | 100 | FK09S-/2AA  |
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| | inch | mm | | micron | |
| filettatura esterna | 1/2 | 15 | 2,5 | 50 | FK09S-1/2AC  | | filettatura esterna | 3/4 | 20 | 3 | 50 | FK09S-3/4AC  | | filettatura esterna | 1 | 25 | 5,8 | 50 | FK09S-1AC  | | filettatura esterna | 1 1/4 | 32 | 5,9 | 50 | FK09S-11/4AC  | | filettatura esterna | 1 1/2 | 40 | 12 | 50 | FK09S-11/2AC  | | filettatura esterna | 2 | 50 | 11,6 | 50 | FK09S-/2AC  |
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| | inch | mm | | micron | |
| — | 1/2 | 15 | 2,5 | 50 | FK09S-1/2EA  | | — | 3/4 | 20 | 3 | 50 | FK09S-3/4EA  | | — | 1 | 25 | 5,8 | 50 | FK09S-1EA  | | — | 1 1/4 | 32 | 5,9 | 50 | FK09S-11/4EA  | | — | 1 1/2 | 40 | 12 | 50 | FK09S-11/2EA  | | — | 2 | 50 | 11,6 | 50 | FK09S-/2EA  |
| Descrizione | Modello |
| Chiave doppia per smontaggio coperchio molla e tazza filtro per R 1/2 - R 1 1/4 | ZR10K-3/4 | | Chiave doppia per smontaggio coperchio molla e tazza filtro per R 1 1/2 + R 2 | ZR10K-11/2 | | Motore per controlavaggio automatico, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, con connettore elettrico | Z11S-A | | Motore per controlavaggio automatico, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, senza connettore elettrico | Z11S-B | | Tazza filtro in bronzo per temperature fino a 70 oC e pressioni di esercizio fino a 25 bar per R 1/2 - R 1 1/4 | FT09RS-1A | | Tazza filtro in bronzo per temperature fino a 70 oC e pressioni di esercizio fino a 25 bar per R 1 1/2 + R 2 | FT09RS-11/2A |
| Descrizione | Modello |
| Valvola riduttrice di pressione (senza filtro ) per R 1/2 + R 3/4 | D06FA-1/2 | | Valvola riduttrice di pressione (senza filtro ) per R 1 + R 1 1/4 | D06FA-1B | | Valvola riduttrice di pressione (senza filtro ) per R 1 1/2 + R 2 | D06FA-11/2 | | Manometro con diametro 50 mm, attacco filettato G 1/4", campo 0 - 10 bar | M07M-A10 | | Cartuccia filtrante da 100 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1A | | Cartuccia filtrante da 20 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1B | | Cartuccia filtrante da 50 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1C | | Cartuccia filtrante da 200 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1D | | Cartuccia filtrante da 300 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1E | | Cartuccia filtrante da 500 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1F | | Cartuccia filtrante da 100 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2A | | Cartuccia filtrante da 20 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2B | | Cartuccia filtrante da 50 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2C | | Cartuccia filtrante da 200 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2D | | Cartuccia filtrante da 300 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2E | | Cartuccia filtrante da 500 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2F | | Tazza filtro trasparente per R 1/2 - R 1 1/4 | KF11S-1A | | Tazza filtro trasparente per R 1 1/2 - R 2 | KF11S-11/2A | | Valvola a sfera completa | KH11S-1A | | Diffusore scarico | AA76-1/2A |
|