FK74C - Filtri-riduttori con lavaggio in controcorrente e flangia ruotabile
 |
| |
| Il filtro riduttore FK74C con lavaggio in controcorrente, integra in un solo apparecchio un filtro fine ed un riduttore di pressione. Assicura una fornitura costante di acqua filtrata. Il filtro previene l'ingresso di corpi estranei, ad esempio particelle di ruggine, fili di canapa o granelli di sabbia. Il riduttore di pressione evita i danni per le sovrapressioni,minimizza i rumori del flusso d'acqua e ne riduce i consumi.
I filtri combinati FK 74 C sono applicati nei sistemi dove è richiesto un riduttore di pressione. E' possibile l'installazione orizzontale o verticale. |
|
| Approvazioni |
DVGW |
| Fluido |
Acqua |
| Materiale del corpo |
materiale sintetico |
| Materiale copri molla |
materiale sintetico |
| Tipo di attacchi |
filettatura esterna |
| Mass. temperatura del fluido |
30 oC |
| Pressione |
PN16 |
| Campo del setpoint di pressione |
1,5 ... 6 bar |
| Camera filtro trasparente |
sì |
| Sede bilanciata |
sì |
| Lavaggio in controcorrente con acqua filtrata |
sì |
| Posizione di montaggio |
orizzontale o verticale |
| Informazioni supplementari |
| • |
Compensazione della pressione in ingresso. La fluttuazione della pressione a monte non influenza la pressione in uscita. |
| • |
Sistema di lavaggio controcorrente brevettato; pulizia completa e veloce con minima quantità d'acqua. |
| • |
Ghiera di riferimento ultimo lavaggio effettuato |
| • |
La connessione a baionetta consente una facile manutenzione dell'attuatore per il lavaggio controcorrente |
| • |
Filtro e riduttore di pressione completamente intercambiabili |
|
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| inch | mm | | micron | |
| R 3/4 | 20 | 5,5 | 100 | FK74C-3/4AA  | | R 1 | 25 | 6 | 100 | FK74C-1AA  | | R 1 1/4 | 32 | 6,5 | 100 | FK74C-11/4AA  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| inch | mm | | micron | |
| R 3/4 | 20 | 5,5 | 50 | FK74C-3/4AC  | | R 1 | 25 | 6 | 50 | FK74C-1AC  | | R 1 1/4 | 32 | 6,5 | 50 | FK74C-11/4AC  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| inch | mm | | micron | |
| R 3/4 | 20 | 5,5 | 200 | FK74C-3/4AD  | | R 1 | 25 | 6 | 200 | FK74C-1AD  | | R 1 1/4 | 32 | 6,5 | 200 | FK74C-11/4AD  |
| Descrizione | Modello |
| Chiave doppia per smontaggio coperchio molla e tazza filtro | ZR10K-3/4 | | Motore per controlavaggio automatico, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, con connettore elettrico | Z11S-A | | Motore per controlavaggio automatico, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, senza connettore elettrico | Z11S-B |
| Descrizione | Modello |
| Manometro con diametro 50 mm, attacco filettato G 1/4", campo 0 - 16 bar | M07M-A16 | | Valvola riduttrice di pressione (senza filtro) | D06FA-1B | | Cartuccia filtrante da 100 micron | AF74-1A | | Cartuccia filtrante da 50 micron | AF74-1C | | Cartuccia filtrante da 200 micron | AF74-1D | | Tazza filtro trasparente | KF74-1A |
|