FK76CS - Filtri-riduttori con lavaggio in controcorrente Double Spin e flangia ruotabile
 |
| |
| Il filtro riduttore FK76CS con lavaggio in controcorrente, integra in un solo apparecchio un filtro fine ed un riduttore di pressione. Assicura una fornitura costante di acqua filtrata. Il filtro previene l'ingresso di corpi estranei, ad esempio particelle di ruggine, fili di canapa o granelli di sabbia. Il riduttore di pressione previene i danni per le sovrapressioni,minimizza i rumori del flusso d'acqua e ne riduce i consumi. L'apparecchio combinato è conforme ai requisiti DIN/DVGW. Le caratteristiche delle unità separate sono applicabili anche all' unità combinata. I filtri combinati FK76CS sono particolarmente adatti per completare e modernizzare gli impianti idraulici esistenti negli edifici. La flangia ruotabile permette l'installazione anche in spazi limitati. L'installazione può essere su tubazioni orizzontali o verticali. |
|
| Approvazioni |
DVGW-approvazione richiesta |
| Fluido |
Acqua |
| Materiale del corpo |
ottone resistente alla dezincatura |
| Materiale copri molla |
materiale sintetico |
| Tipo di attacchi |
filettatura esterna |
| Mass. temperatura del fluido |
40 oC |
| Pressione |
PN16 |
| Filtro integrale |
100 micron |
| Campo del setpoint di pressione |
1,5 ... 6 bar |
| Scala Setpoint |
sì |
| Camera filtro trasparente |
sì |
| Sede bilanciata |
sì |
| Lavaggio in controcorrente con acqua filtrata |
sì |
| Posizione di montaggio |
orizzontale o verticale |
| Informazioni supplementari |
Tecnologia “Double Spin” con cartuccia filtrante da 100 micron. Cartuccia con rotore esterno, che permette la pulizia simultanea della parte superiore e inferiore dell’area filtrante. Controllo visivo del funzionamento
| • |
Sede valvola bilanciata |
| • |
Fornitura di acqua filtrata anche durante il lavaggio controcorrente |
| • |
Sistema di lavaggio controcorrente brevettato; pulizia completa e veloce con minima quantità d'acqua. |
| • |
Ghiera di riferimento ultimo lavaggio effettuato |
| • |
La connessione a baionetta consente una facile manutenzione dell'attuatore per il lavaggio controcorrente |
|
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Modello |
| inch | mm | | |
| 3/4 | 20 | 5,4 | FK76CS-3/4AA  | | 1 | 25 | 6 | FK76CS-1AA  | | 1 1/4 | 32 | 9 | FK76CS-11/4AA  |
| Descrizione | Modello |
| Motore per controlavaggio automatico, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, con connettore elettrico | Z11S-A | | Motore per controlavaggio automatico, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, senza connettore elettrico | Z11S-B | | Tazza filtro in bronzo per temperature fino a 70 oC e pressioni di esercizio fino a 25 bar | FT09RS-1A | | Adattatore per modifica di F76CS in filtro-riduttore | ZA76C | | Valvola di non-ritorno in ingresso | RV277 | | Elemento filtrante completo per filtri con maglia 100 micron
e tecnologia Double Spin | AF11DS |
| Descrizione | Modello |
| Manometro con diametro cassa da 50 mm, attacco filettato G 1/4", campo 0÷16 bar | M07M-A16 | | Elemento filtrante completo per filtri con maglia 100 micron e tecnologia Double Spin, diametro 3/4" | AF11DS-1/2A | | Elemento filtrante completo per filtri con maglia 100 micron e tecnologia Double Spin, diametri 1" e 1 1/4" | AF11DS-1A | | Valvola riduttrice di pressione (senza filtro) | D06FA-1A | | Tazza filtro trasparente | KF11S-1A | | Valvola a sfera completa | KH11S-1A | | Diffusore di scarico | AA76-1/2A | | Chiave doppia per smontaggio-montaggio tazza del filtro | ZR10K-1 |
|