FN09S - Filtri aggiuntivi per riduttori D06F, con lavaggio in controcorrente
 |
| |
| I filtri HABEDO FN09S, con lavaggio in controcorrente, possono essere utilizzati con i riduttori di pressione D06F. Il riduttore di pressione convertito soddisfa le stesse funzioni del filtro combinato Honeywell Braukmann. Il filtro previene l'ingresso di corpi estranei, ad esempio particelle di ruggine, fili di canapa o granelli di sabbia. L'apparecchio è conforme ai requisiti DIN/DVGW. |
|
| Fluido |
Acqua |
| Filtro integrale |
100 micron |
| Lavaggio in controcorrente con acqua filtrata |
sì |
| Posizione di montaggio |
orizzontale |
| Informazioni supplementari |
Attacco da 1/2" adatto per D06F 1/2" e 3/4",
Attacco da 1" adatto per D06F 1" e 1 1/4",
Attacco da 1 1/2" adatto per D06F 1 1/2" e 2".
Adattatore in ottone resistente alla dezincatura, tazza filtro in materiale sintetico o bronzo rosso.
| • |
Facilmente accoppiabile ai riduttori di pressione esistenti |
| • |
Fornitura di acqua filtrata anche durante il lavaggio controcorrente |
| • |
Sistema di lavaggio controcorrente brevettato; pulizia completa e veloce con minima quantità d'acqua. |
| • |
Ghiera di riferimento ultimo lavaggio effettuato |
| • |
La connessione a baionetta consente una facile manutenzione dell'attuatore per il lavaggio controcorrente |
|
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Pressione | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | |
| 1/2 | 15 | 40 | PN16 | • | FN09S-1/2A  | | 1 | 25 | 40 | PN16 | • | FN09S-1A  | | 1 1/2 | 40 | 40 | PN16 | • | FN09S-11/2A  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Pressione | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | |
| 1/2 | 15 | 70 | PN25 | — | FN09S-1/2AM  | | 1 | 25 | 70 | PN25 | — | FN09S-1AM  | | 1 1/2 | 40 | 70 | PN25 | — | FN09S-11/2AM  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Pressione | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | |
| 1 | 25 | 40 | PN16 | • | FN09S-1AN  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Pressione | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | |
| 1 | 25 | 70 | PN25 | — | FN09S-1AMN  |
| Descrizione | Modello |
| Chiave semplice per assemblare il filtro per i diametri R 1/2 - R 1 1/4 | ZR08-1 | | Chiave semplice per assemblare il filtro per i diametri R 1 1/2 + R 2 | ZR08-11/2 | | Chiave doppia per smontaggio della tazza filtro per R 1/2 - R 1 1/4 | ZR10K-1 | | Chiave doppia per smontaggio della tazza filtro per R 1 1/2 + R 2 | ZR10K-11/2 | | Motore per controlavaggio automatico, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, con connettore elettrico | Z11S-A | | Motore per controlavaggio automatico, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, senza connettore elettrico | Z11S-B | | Tazza filtro in bronzo per temperature fino a 70 oC e per pressioni di esercizio fino a 25 bar per R 1/2 - R 1 1/4 | FT09RS-1A | | Tazza filtro in bronzo per temperature fino a 70 oC e per pressioni di esercizio fino a 25 bar per R 1 1/2 + R 2 | FT09RS-11/2A |
| Descrizione | Modello |
| Cartuccia filtrante da 100 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1A | | Cartuccia filtrante da 20 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1B | | Cartuccia filtrante da 50 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1C | | Cartuccia filtrante da 200 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1D | | Cartuccia filtrante da 300 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1E | | Cartuccia filtrante da 500 micron, per R 1/2 - R 1 1/4 | AF11S-1F | | Cartuccia filtrante da 100 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2A | | Cartuccia filtrante da 20 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2B | | Cartuccia filtrante da 50 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2C | | Cartuccia filtrante da 200 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2D | | Cartuccia filtrante da 300 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2E | | Cartuccia filtrante da 500 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2F | | Tazza filtro trasparente per R 1/2 - R 1 1/4 | KF11S-1A | | Tazza filtro trasparente per R 1 1/2 - R 2 | KF11S-11/2A | | Valvola a sfera completa | KH11S-1A | | Diffusore scarico | AA76-1/2A |
|