FY30 - Filtri ad 'Y' in ottone, filettati femmina, PN16
 |
| |
| I filtri FY30 sono impiegati in applicazioni civili ed industriali entro i limiti delle specifiche. Proteggono i sistemi dai malfunzionamenti e dai danni della corrosione dovuti all'ingresso di corpi estranei quali scorie di saldatura, materiali sigillanti, trucioli di metallo, ruggine ecc. Il filtro prolunga la vita dei sistemi a valle e previene l'insorgere di guasti. |
|
| Fluido |
Acqua, olio, aria compressa, vapore ed altri fluidi non aggressivi |
| Materiale del corpo |
ottone resistente alla dezincatura |
| Tipo di attacchi |
filettatura interna |
| Mass. temperatura del fluido |
160 oC |
| Pressione |
PN16/PN6 |
| Posizione di montaggio |
orizzontale o verticale |
| Informazioni supplementari |
| • |
Geometria particolare delle parti interne per ridurre al minimo le perdite di carico |
| • |
La costruzione in ottone ed acciaio inox offre un'ottima resistenza alla corrosione |
| • |
Un'ampia superficie filtrante consente una grande capacità di raccolta di impurità |
| • |
Il porta cestello garantisce una buona tenuta all'interno del corpo |
| • |
Facile rimozione del cestello filtrante per la sua pulizia |
|
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Filtro integrale | Modello |
| inch | mm | mm | |
| R 3/8 | 10 | 0,35 | FY30-3/8A  | | R 1/2 | 15 | 0,35 | FY30-1/2A  | | R 3/4 | 20 | 0,35 | FY30-3/4A  | | R 1 | 25 | 0,35 | FY30-1A  | | R 1 1/4 | 32 | 0,35 | FY30-11/4A  | | R 1 1/2 | 40 | 0,35 | FY30-11/2A  | | R 2 | 50 | 0,35 | FY30-2A  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Filtro integrale | Modello |
| inch | mm | mm | |
| R 3/8 | 10 | 0,18 | FY30-3/8B  | | R 1/2 | 15 | 0,18 | FY30-1/2B  | | R 3/4 | 20 | 0,18 | FY30-3/4B  | | R 1 | 25 | 0,18 | FY30-1B  | | R 1 1/4 | 32 | 0,18 | FY30-11/4B  | | R 1 1/2 | 40 | 0,18 | FY30-11/2B  | | R 2 | 50 | 0,18 | FY30-2B  |
| Descrizione | Modello |
| Cestello filtrante, maglia da 0,35 mm, per R 3/8 | ES30-3/8A | | Cestello filtrante, maglia da 0,35 mm, per R 1/2 | ES30-1/2A | | Cestello filtrante, maglia da 0,35 mm, per R 3/4 | ES30-3/4A | | Cestello filtrante, maglia da 0,35 mm, per R 1 | ES30-1A | | Cestello filtrante, maglia da 0,35 mm, per R 1 1/4 | ES30-11/4A | | Cestello filtrante, maglia da 0,35 mm, per R 1 1/2 | ES30-11/2A | | Cestello filtrante, maglia da 0,35 mm, per R 2 | ES30-2A | | Cestello filtrante, maglia da 0,18mm, per R 3/8 | ES30-3/8B | | Cestello filtrante, maglia da 0,18mm, per R 1/2 | ES30-1/2B | | Cestello filtrante, maglia da 0,18mm, per R 3/4 | ES30-3/4B | | Cestello filtrante, maglia da 0,18mm, per R 1 | ES30-1B | | Cestello filtrante, maglia da 0,18mm, per R 1 1/4 | ES30-11/4B | | Cestello filtrante, maglia da 0,18mm, per R 1 1/2 | ES30-11/2B | | Cestello filtrante, maglia da 0,18mm, per R 2 | ES30-2B |
|