FY32i - Filtro a "Y", raccoglitore d'impurità, corpo in bronzo, attacchi filettati femmina
 |
| |
| I filtri FY 32 sono impiegati in applicazioni commerciali o industriali nei limiti specificati. I filtri proteggono gli impianti ed i processi di lavorazione dal passaggio di particelle solide, quali scorie di saldatiura,materiali sigillanti, trucioli di metallo e ruggine che possono creare ostruzioni od abrasioni nei macchinari, allungando così la vita dei processi lavorativi o limitando le manutenzioni. |
|
| Fluido |
Acqua , olio, aria compressa, vapore ed altri fluidi non aggressivi |
| Materiale del corpo |
bronzo RG5 |
| Tipo di attacchi |
filettatura interna |
| Mass. temperatura del fluido |
150 oC |
| Pressione |
PN16 |
| Posizione di montaggio |
orizzontale o verticale |
| Informazioni supplementari |
| • |
Geometria particolare delle parti interne per ridurre al minimo le perdite di carico |
| • |
La costruzione in ottone ed acciaio inox offre una elevata resistenza alla corrosione |
| • |
Un'ampia superficie filtrante consente una grande capacità di raccolta di impurità |
| • |
Il porta cestello garantisce una buona tenuta all'interno del corpo |
| • |
Facile rimozione del cestello filtrante per la sua pulizia |
|
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Portata Kvs | Filtro integrale | Modello |
| inch | mm | | mm | |
| 1/4 | 8 | -- | 0,4 | FY32i-1/4 | | 3/8 | 10 | 1,7 | 0,4 | FY32i-3/8 | | 1/2 | 15 | 3,3 | 0,4 | FY32i-1/2 | | 3/4 | 20 | 5,8 | 0,4 | FY32i-3/4 | | 1 | 25 | 12 | 0,4 | FY32i-1 | | 1 1/4 | 32 | 17,8 | 0,47 | FY32i-11/4 | | 1 1/2 | 40 | 24,5 | 0,47 | FY32i-11/2 | | 2 | 50 | 33 | 0,47 | FY32i-2 | | 21/2 | 65 | 54 | 0,53 | FY32i-21/2 | | 3 | 80 | 70 | 0,53 | FY32i-3 | | 4 | 100 | 120 | 0,53 | FY32i-4 |
| Descrizione | Modello |
| Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, R 3/8 | ES32i-1/4 | | Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, R 3/8 | ES32i-3/8 | | Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, per R 1/2 | ES32i-1/2 | | Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, per R 3/4 | ES32i-3/4 | | Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, per R 1 | ES32i-1 | | Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, per R 1 1/4 | ES32i-11/4 | | Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, per R 1 1/2 | ES32i-11/2 | | Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, per R 2 | ES32i-2 | | Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, per R 2 | ES32i-21/2 | | Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, per R 2 | ES32i-3 | | Cestello filtrante con guarnizione, maglia da 0,4-0,53 mm, per R 2 | ES32i-4 |
|