FY69P - Fltri ad 'Y' in ghisa, flangiati, PN16
 |
| |
| I filtri FY69P sono impiegati in applicazioni commerciali ed industriali ed anche nei sistemi di distribuzione centrale dell'acqua entro i limiti delle specifiche. Proteggono il sistema dai malfunzionamenti e dai danni di corrosione dovuti all'ingresso di corpi estranei quali scorie di saldatura, materiali sigillanti, trucioli di metallo, ruggine ecc. Il filtro prolunga la vita degli impianti a valle e previene l'anticipazione di guasti. |
|
| Fluido |
Acqua, olio, aria compressa ed altri fluidi non agressivi fino a 16,0 bar; vapore fino a 4,0 bar |
| Materiale del corpo |
ghisa GG25 |
| Finitura del corpo |
sabbiato |
| Tipo di attacchi |
flange |
| Mass. temperatura del fluido |
150 oC |
| Pressione |
PN16 |
| Filtro integrale |
0,5 mm |
| Posizione di montaggio |
orizzontale o verticale |
| Informazioni supplementari |
| • |
Geometria particolare delle parti interne per ridurre al minimo le perdite di carico |
| • |
Rivestimento epossidico interno ed esterno - tossicologicamente e fisiologicamente sicuro. |
| • |
La costruzione in acciaio inossidabile fornisce, al doppio setaccio, un'ottima resistenza alla corrosione. |
| • |
L'ampia superficie della maglia filtrante consente un'elevata capacità d'intercettazione delle impurità. |
| • |
Le particelle d'impurità o la condensazione nei sistemi ad aria compressa possono essere eliminate rimuovendo il tappo di scarico. |
|
| Dim. DN | Modello |
| mm | |
| 15 | FY69P-15A  | | 20 | FY69P-20A  | | 25 | FY69P-25A  | | 32 | FY69P-32A  | | 40 | FY69P-40A  | | 50 | FY69P-50A  | | 65 | FY69P-65A  | | 80 | FY69P-80A  | | 100 | FY69P-100A  | | 125 | FY69P-125A  | | 150 | FY69P-150A  | | 200 | FY69P-200A  |
| Descrizione | Modello |
| Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 15 | ES69Y-15 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 20 | ES69Y-20 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 25 | ES69Y-25 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 32 | ES69Y-32 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 40 | ES69Y-40 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 50 | ES69Y-50 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 65 | ES69Y-65 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 80 | ES69Y-80 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 100 | ES69Y-100 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 125 | ES69Y-125 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 150 | ES69Y-150 | | Cestello filtrante, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 200 | ES69Y-200 |
|