FY71P - Filtri ad 'Y' in acciaio, flangiati, PN40
 |
| |
| I filtri FY71P sono impiegati in applicazioni commerciali ed industriali ed anche nei sistemi di distribuzione centrale dell'acqua entro i limiti delle specifiche. Proteggono il sistema dai malfunzionamenti e dai danni di corrosione dovuti all'ingresso di corpi estranei quali scorie di saldatura, materiali sigillanti, trucioli di metallo, ruggine ecc. Il filtro prolunga la vita degli impianti a valle e previene i guasti. |
|
| Fluido |
Acqua, olio, aria compressa ed altri fluidi non aggressivi fino a 40,0 bar e per il vapore corrispondente alle norme DIN 2401, campo di pressione PN 40 |
| Materiale del corpo |
acciaio fuso |
| Finitura del corpo |
sabbiato |
| Tipo di attacchi |
flange |
| Pressione |
PN40 |
| Filtro integrale |
0,5 mm |
| Posizione di montaggio |
orizzontale o verticale |
| Informazioni supplementari |
| • |
Bassa resistenza grazie alla buona progettazione della dinamica del flusso del corpo |
| • |
Rivestimento epossidico interno ed esterno - tossicologicamente e fisiologicamente sicuro. |
| • |
La costruzione in acciaio inossidabile fornisce, al triplo setaccio, un'ottima resistenza alla corrosione. |
| • |
L'ampia superficie della maglia filtrante consente un'elevata capacità d'intercettazione delle impurità. |
| • |
Le particelle d'impurità o la condensazione nei sistemi ad aria compressa possono essere eliminate rimuovendo il tappo di scarico. |
|
| Dim. DN | Modello |
| mm | |
| 50 | FY71P-50B  | | 65 | FY71P-65B  | | 80 | FY71P-80B  | | 100 | FY71P-100B  | | 125 | FY71P-125B  | | 150 | FY71P-150B  |
| Descrizione | Modello |
| Setaccio di ricambio, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 50 | ES71Y-50 | | Setaccio di ricambio, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 65 | ES71Y-65 | | Setaccio di ricambio, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 80 | ES71Y-80 | | Setaccio di ricambio, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 100 | ES71Y-100 | | Setaccio di ricambio, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 125 | ES71Y-125 | | Setaccio di ricambio, dimensione maglia 0,5 mm, per DN 150 | ES71Y-150 |
|