H7012 - Sensore di umiditą relativa e temperatura ambiente
 |
| Sonda combinata per Umiditą e Temperatura Ambiente con vari elementi sensibili. |
|
| Approvazioni |
IEC751 classe B per sensore Pt1000 |
| Classe di Protezione |
IP30 |
| Elemento sensibile |
NTC20k |
| Campo di temperatura |
0 ... 50 oC |
| Campo U.R. |
5 ... 95 u.r.% |
| Elemento sensibile di U.R. |
capacitivo |
| Segnale in uscita per U.R. |
0...1/10Vcc |
| Alimentazione |
24 Vac | 0,48 VA |
| Posizione di montaggio |
Parete interna |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
130 mm | 80 mm | 34 mm |
| Numero di morsetti |
6 |
|