HA30 / HA70 / HWS / HB - Moduli in RF per controllo tapparelle e sensori da esterno
 |
Hometronic in RF - sistema d'automazione per l'abitazione, con comunicazione in radiofrequenza, senza fili, per ambienti suddivisi a zone. Gestisce in modo ottimizzato e automatico le varie attività dell'abitazione: controllo di temperatura, elettricità, acquisizione di stati-allarmi e totalizzazioni dei consumi. Hometronic in RF è un sistema modulare in evoluzione, aperto a soddisfare le esigenze crescenti di automazione nell'abitazione, e ad integrarsi con le mutevoli innovazioni tecnologiche. Il software di configurazione e applicativo risiede nell'unità centrale Hometronic Manager HCM200D in grado di assicurare:
| • |
Comfort: 16 zone di controllo individuale della temperatura ambiente (radiatori, pannelli radianti sottopavimento), con programmi manuali (LifeStyle) e programmi automatici, giornalieri-settimanali |
| • |
Controllo: 32 zone, in combinazione, per: accensione luci, irraggiamento, apertura tapparelle, dispositivi elettrici, con programmi manuali (LifeStyle) e programmi orari, giornalieri-settimanali |
| • |
Acquisizione eventi e misure: 16 ingressi, in combinazione, di: sensori in RF, di temperatura, luminosità, velocità del vento, contatti On-Off di stato e allarme |
| • |
Utility/Telemisure: 16 ingressi per la gestione dell'energia, in combinazione, di: contatori di calore, elettricità, gas, con archivio dei consumi |
| • |
Accesso remoto: per mezzo d'interfaccia telefonica |
|
| Le funzionalità del sistema dipendono dai tipi di dispositivi in RF installati e dalla loro configurazione. Grazie all'architettura modulare, Hometronic può essere configurato secondo le necessità dell'utente anche in tempi successivi |
|
| Informazioni Applicazione |
Per ulteriori informazioni, visitate il sito: http://www.hometronic.it |
| Informazioni supplementari |
Configurazione:
| • |
16 zone di controllo tapparelle per sistema con Hometronic Manager HCM200D, anche in miscellanea con moduli di controllo luci e dispositivi elettrici. Ved. Moduli in RF per controllo luci e dispositivi elettrici |
| • |
16 misure di sensori in RF complessivi per sistema con Hometronic Manager HCM200D, anche misti (temperatura e luminosità), o ingressi di sensori On-Off (stato e allarme). |
|
| Descrizione | Modello |
| Modulo per controllo automatico tapparelle, programmabile, per montaggio a parete. Comunicazione in RF con Hometronic Manager HCM200D. Per carico regolabile fino a 300 VA, a 230V/50Hz | HA30  |
| Descrizione | Modello |
| Operatore per tapparelle, con pulsantiera, programmabile, per montaggio ad incasso. Comunicazione in RF con Hometronic Manager HCM200D. Per carico regolabile fino a 100 VA, a 230V/50Hz | HA70  |
| Descrizione | Modello |
| Sensore da esterno di velocità del vento, per protezione tenda o finestra, completo di scatola con morsettiera. Collegamenti con fili col modulo per tapparelle HA30. Velocità da 10,8..72 km/h. Alimentazione 230V/50Hz | HWS40  |
| Descrizione | Modello |
| Sensore combinato da esterno, di temperatura e luminosità. Comunicazione in RF con Hometronic Manager HCM200D. Funzioni di apertura-chiusura tapparella, comandata via HA30 | HB05  | | Kit completo di: sensore di temperatura esterna e luminosità HB05 e anemometro HWS40. Comunicazione in RF con Hometronic Manager HCM200D. Alimentazione con 2 batterie LR6 AA, fornite | HB15  |
| Descrizione | Modello |
| Contatto tipo reed, per finestra, per modulo tapparelle HA30 | HAC30  |
| Descrizione | Modello |
| Hometronic Manager, unità centrale di configurazione, programmazione e comando del sistema digitale Hometronic in radiofrequenza. Alimentazione da alimentatore HTU10, HTS10, HN10 | HCM200D | | Alimentatore per HCM200D e HX10. Per montaggio sotto traccia in cassetta di derivazione DN 55 | HTU10 | | Alimentatore per HCM200D e HX10. Per montaggio a retroquadro su guida DIN | HTS10 | | Alimentatore per HCM200i e HX10. Precablato con spina plug-in | HN10 |
| Descrizione | Modello |
| Moduli in RF per controllo luci, elettricità | HD30 | | Regolatore in RF per riscaldamento a pannelli radianti | HCE80 | | Regolatore in RF motorizzato per riscaldamento a radiatori | HR80 | | Telecomando con tecnologia RF per comando a distanza luci, tapparelle e modifica temperature | HRD20 |
|