HC60NG - Modulo relè per chronotherm in RF, CMT927 e CM Zone
 |
| HC60NG, modulo ricevitore in RF dei chronotherm CMT927 e T6667Z(CM zone). |
| Per controllo On-Off e modo P+I della temperatura ambiente nel riscaldamento domestico individuale e a zone di valvole motorizzate di zona, pompe di circolazione, caldaie con bruciatore On-Off, ecc. in appartamenti e villette. |
|
| Alimentazione elettrica |
230 V, 50 Hz |
| Tipo di contatto/Portata |
SPDT (in deviazione), per carico a 24..230V/50Hz, 5 A resistivi, 3 A induttivi |
| Approvazioni |
Conforme ai seguenti standard: EN60730-1(1995), EN55014-1(1997), EN55014-2(1996), ETSI EN300220-3(2000), ETSI EN301489-3(2000) |
| Classe di Protezione |
IP30 |
| Distanza per comunicazione RF |
30 m |
| Campo della frequenza RF |
868 ... 868,6 MHz |
| Immunità da interruzioni |
Ricevitore in classe 2 (ETSI EN300220-1 versione 1.3.1) |
| Campo di regolazione di temperatura |
5 ... 30 oC |
| Funzioni di controllo |
Modo Proporzionale + Integrale (PI) con funzionamento On-Off |
| Applicazione Risc./Raffr. |
Risc. o Raff. |
| Lingua delle istruzioni |
Italiana |
| Sezione max. dei cavi |
2,5 mm2 |
| Informazioni supplementari |
Particolari sulla trasmissione e funzioni:
| • |
Trasmissione breve dei dati ad elevata frequenza, minimizza le interferenze con altri apparati |
| • |
Connessione in RF con modulo ambiente predisposta in fabbrica |
| • |
R6660D può essere associato fino a 4 moduli ambiente per il funzionamento a zone. |
| • |
Metodo unico di sincronizzazione della richiesta di calore con ottimizzazione dei cicli di riscaldamento per un utilizzo più efficiente della caldaia ed una maggiore vita della stessa |
| • |
Banda radio stretta in multifrequenza con tecnologia avanzata, a protezione da interferenze nelle comunicazione |
| • |
Comandi manuali: AUTOmatico-MANuale-SPENTO (antigelo) |
|
| Modello |
R6660D1058  |
|