HCE80 - Sistema di controllo a zone per impianti a pavimento in RF
 |
| Regolatore di zona per riscaldamento a pannelli pavimento con comunicazione bi-direzionale in radio frequenza (868,3 MHz). La configurazione base è per 5 zone; con il modulo HCS80 il sistema è espandibile fino a 8 zone. E’ possibile l’impostazione del set point della temperatura ambiente senza programmazione con il modulo a parete HCW82. Nel caso sia necessario un programma orario, utilizzare l’unità centrale CM67z o l’HCM200D. |
| • |
2 pulsanti di funzionamento |
| • |
interruttore di configurazione per termoattuatori normalmente aperti/chiusi |
| • |
visualizzazione errore tramite LED di zona lampeggiante |
| • |
visualizzazione stato valvola aperta = LED verde di zona acceso |
| • |
controllo di comunicazione RF |
| • |
fino a 3 controlli possono essere connessi ad un'antenna esterna - HRA80 |
|
|
| Software di controllo |
auto apprendimento fuzzy logic per il controllo della termperatura delle stanze |
| Ingressi hardware |
| • |
connessione per l'antenna esterna HRA80 |
| • |
contatto riscaldamento/raffrescamento |
|
| Uscite hardware |
| • |
5 usicte per max. 15 attuatori (max. 3 attuatori per zona) MT4-230 |
| • |
uscita per il controllo pompa |
| • |
uscita analogica per segnale di ritorno da caldaia(Smile) |
|
| Montaggio |
su barra DIN o muro |
| Tipo di terminali |
connettori a clip removibili |
| Alimentazione |
230 Vac, 50Hz, 1750 VA con pompa collegata (max. 6 A) |
| Descrizione | Modello |
| controllo riscaldamento a pannelli pavimento (utilizzare antenna esterna HRA80) | HCE80  |
| Descrizione | Modello |
| Modulo espansione per 3 zone addizionali | HCS80  | | Sensore ambiente | HCF82  | | Modulo di temperatura ambiente +/- 12oC con sensore ambiente | HCW82  | | antenna per HCE80 | HRA80  |
| Descrizione | Modello |
| 1x HCE80, 1x HRA80, 3x HCW82, 4x MT4-230-NC | HPF80 |
| Descrizione | Modello |
| Unità di programma e controllo individuale di temperatura ambiente fino a 2 zone, CM67z | T6667Z1072 | | Unità di programma e controllo individuale di temperatura ambiente fino a 16 zone | HCM200D | | Cronotermostato RF settimanale per utilizzo con HCE80, YZ667A1011, R6660D1017 | CMS927B1015 | | Testa termostatica elettronica per radiatori | HR80 | | Modulo relè caldaia HC60NG | R6660D1058 |
|