Hometronic con fili - Sistema di controllo per riscaldamento a 15 zone
 |
Hometronic con fili, sistema di controllo digitale della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento domestico a zone. Si compone di centralina digitale di comando HCM100i, regolatori multipli di temperatura HCE40, sensori di temperatura ambiente di zona e attuatori elettrotermici per valvole termostatizzabili. Architettura del sistema:
| • |
HCM100i - Unità di comando e programmazione digitale con visore digitale e tasti funzionali. Comunicazione tramite Bus RS485 con 1...3 regolatori di zona HCE40. Per la gestione di 15 zone di riscaldamento indipendenti. Programmi di temperatura manuali (LifeStyle) e automatici secondo programmi orari giornalieri-settimanali |
| • |
HCE40 - Regolatore multiplo di temperatura per 5 zone di riscaldamento a pannelli radianti |
| • |
HCW23i - Modulo ambiente analogico con sensore di temperatura integrato e manopola di modifica. Alternativo ad HCU23 |
| • |
HCU23 - Modulo ambiente digitale con sensore di temperatura integrato e manopola di modifica. Visore digitale, tasti auto-man. Programmazione individuale di temperatura, 4 intervalli orari giornalieri-settimanali e due livelli, comfort-economy. Si collega con fili ad HCE40, con funzionamento autonomo (stand-alone) senza assegnazione ad HCM100i. Alternativo ad HCW23i |
| • |
H200-A - Attuatore elettrotermico con attacco M30x1,5 per valvole termostatizzabili su collettori di pannelli radianti sottopavimento. Con cavo precablato e connettore plug-in, si innesta sui morsetti di HCE40 |
| • |
HREL1 - Relè ausiliario, con contatto bipolare libero da potenziale, designato per l'avvio della pompa di riscaldamento ogni qualvolta una valvola si porta in apertura. Si collega singolarmente oppure a tre HCE40 interallacciati |
|
HCE40, elemento di regolazione principale di Hometronic con fili. Per controllo di temperatura ambiente di zona in modo individuale, secondo istruzioni ricevute da Hometronic Manager HCM100i. Possibilità di modifica locale di temperatura per mezzo di modulo analogico HCW23i, oppure digitale HCU23. HCE40, è in grado di funzionare in modalità stand-alone, senza centralina HCM100i. In questa modalità, il funzionamento automatico di temperatura secondo programma orario si ottiene con l'utilizzo di HCU23. In modo stand-alone, HCE40 è in grado di controllare anche il raffreddamento per mezzo di contatto di commutazione estiva. Designato per collettori a pannelli radianti sottopavimento, s'installa nel quadro locale di zona senza aggiunta di cablaggi. E' inoltre adatto ad impianti a radiatori. Ulteriori caratteristiche e funzioni:
| • |
Massimo 3 regolatori HCE40, per sistema, collegati via Bus RS485 con centralina HCM100i |
| • |
Algoritmi di controllo, per 5 circuiti di regolazione indipendenti, di tipo fuzzy logic, ad autoapprendimento |
| • |
2 tasti di verifica e messa in funzione |
| • |
Switch di configurazione per attuatori elettrotermici normalmente aperti o normalmente chiusi |
| • |
Visualizzazioni di stato apertura valvola e di diagnosi tramite LED |
| • |
5 ingressi di temperatura ambiente per modulo analogico HCW23i e digitale HCU23 in miscellanea |
| • |
Ingresso per contatto di commutazione caldo-freddo, per impianti di riscaldamento e raffreddamento a pannelli radianti sottopavimento, con funzionamento senza HCM100i |
| • |
5 uscite di controllo On-Off a 24V/50Hz, per massimo tre attuatori H200-A in parallelo, massimo 10 per un HCE40 |
| • |
Una uscita per HREL1, relè opzionale di comando pompa |
| • |
Comunicazione tra regolatori HCE40 e centralina HCM100i con cavo Bus, standard RS485 |
| • |
Montaggio su guida DIN o a parete |
| • |
Alimentazione a 230V/50Hz, con cavo precablato completo di spina |
|
|
| Descrizione | Modello |
| Unità di configurazione, programmazione e comando del sistema digitale Hometronic con fili, per 1..3 HCE40 e 15 zone di temperatura ambiente indipendenti. Con visore digitale e tasti funzionali. Alimentazione 13,5 V da HCE40 | HCM100i  |
| Descrizione | Modello |
| Regolatore multiplo di temperatura ambiente per 5 zone. 5 ingressi per sensori di temperatura ambiente. 5 uscite in tensione di controllo On-Off a 24V/50Hz per attuatori elettrotermici H200-A. Alimentazione a 230V-50Hz, con cavo precablato e spina | HCE40  |
| Descrizione | Modello |
| Modulo di temperatura ambiente analogico per HCE40, con sensore di temperatura integrato. Manopola di modifica -12...+12°C. Per collegamento a tre fili | HCW23i  |
| Descrizione | Modello |
| Modulo di temperatura ambiente digitale per HCE40, con sensore di temperatura integrato. Manopola di modifica da +12...+28°C. Per collegamento a 4 fili | HCU23  | | Contatto tipo Reed, per finestra, per HCU23 | HAC30  |
| Descrizione | Modello |
| Attuatore elettrotermico a 24 Vca, normalmente chiuso, alimentato da HCE40. Con cavo precablato di 1 m e terminali plug-in. Per valvola termostatizzabile con attacco M30 x 1,5 e dimensione di chiusura di 11 mm. (Vedere specifica relativa alla valvola) | H200-AG  | | Attuatore elettrotermico a 24 Vca, normalmente aperto, alimentato da HCE40. Con cavo precablato di 1 m e terminali plug-in. Per valvola termostatizzabile con attacco M30 x 1,5 e dimensione di chiusura di 11 mm. (Vedere specifica relativa alla valvola) | H200-AO  | | Cavo di 3 metri, di prolungamento, per tre attuatori elettrotermici H200 in parallelo | HCV2 |
| Descrizione | Modello |
| Relè ausiliario di comando pompa. Contatto NA, 230V/50Hz, 16 A | HREL1  |
|