HD30 / HS30 / HS20 - Moduli in RF per controllo luci e dispositivi elettrici
 |
Hometronic in RF - sistema d'automazione per l'abitazione, con comunicazione in radiofrequenza, senza fili, per ambienti suddivisi a zone. Gestisce in modo ottimizzato e automatico le varie attività dell'abitazione: controllo di temperatura, elettricità, acquisizione di stati-allarmi e totalizzazioni dei consumi. Hometronic in RF è un sistema modulare in evoluzione, aperto a soddisfare le esigenze crescenti di automazione nell'abitazione, e ad integrarsi con le mutevoli innovazioni tecnologiche. Il software di configurazione e applicativo risiede nell'unità centrale Hometronic Manager HCM200D in grado di assicurare:
| • |
Comfort: 16 zone di controllo individuale della temperatura ambiente (radiatori, pannelli radianti sottopavimento), con programmi manuali (LifeStyle) e programmi automatici, giornalieri-settimanali |
| • |
Controllo: 32 zone, in combinazione, per: accensione luci, irraggiamento, apertura tapparelle, dispositivi elettrici, con programmi manuali (LifeStyle) e programmi orari, giornalieri-settimanali |
| • |
Acquisizione eventi e misure: 16 ingressi, in combinazione, di: sensori in RF, di temperatura, luminosità, velocità del vento, contatti On-Off di stato e allarme |
| • |
Utility/Telemisure: 16 ingressi per la gestione dell'energia, in combinazione, di: contatori di calore, elettricità, gas, con archivio dei consumi |
| • |
Accesso remoto: per mezzo d'interfaccia telefonica |
|
| Le funzionalità del sistema dipendono dai tipi di dispositivi in RF installati e dalla loro configurazione. Grazie all'architettura modulare, Hometronic può essere configurato secondo le necessità dell'utente anche in tempi successivi |
|
| Informazioni Applicazione |
Per ulteriori informazioni, visitate il sito: http://www.hometronic.it |
| Informazioni supplementari |
Configurazione:
| • |
16 zone di controllo luci e dispositivi elettrici complessivi per sistema con Hometronic Manager HCM200i, anche in miscellanea con moduli di controllo tapparelle. Ved. Moduli in RF per controllo tapparelle e sensori da esterno |
| • |
Le valvole HAV.. possono essere comandate dal modulo in RF HS30 secondo un programma orario, oppure secondo un evento acquisito con contatto On-Off per mezzo di modulo d'allarme in RF HX10 |
|
| Descrizione | Modello |
| Modulo per controllo automatico luci, programmabile, per montaggio a parete. Comunicazione in RF con Hometronic Manager HCM200D. Per carico regolabile (dimmer) resistivo-induttivo 60 ... 300 VA, a 230V/50 Hz | HD30  |
| Descrizione | Modello |
| Modulo per controllo automatico dispositivi elettrici vari, programmabile, per montaggio a parete. Comunicazione in RF con Hometronic Manager HCM200D. Contatto SPDT per carico massimo di 10 A a 230V/50Hz | HS30  |
| Descrizione | Modello |
| Modulo per controllo automatico dispositivi elettrici vari, programmabile, con spina per presa elettrica a muro. Comunicazione in RF con Hometronic Manager HCM200D. Contatto SPDT per carico massimo di 16A a 230V/50Hz | HS20  |
| Descrizione | Modello |
| Valvola a sfera motorizzata elettrica, On-Off, PN16, DN20, per acqua potabile. Alimentazione 230V/50Hz. Per comando da HS30 | HAV20  | | Valvola a sfera motorizzata elettrica, On-Off, PN16, DN25, per acqua potabile. Alimentazione 230V/50Hz. Per comando da HS30 | HAV25  | | Valvola a sfera motorizzata elettrica, On-Off, PN16, DN32, per acqua potabile. Alimentazione 230V/50Hz. Per comando da HS30 | HAV32  |
| Descrizione | Modello |
| Hometronic Manager, unità centrale di configurazione, programmazione e comando del sistema digitale Hometronic in radiofrequenza. Alimentazione da alimentatore HTS10, HTU10, HN10 | HCM200D | | Alimentatore per HCM200D e HX10. Per montaggio sotto traccia in cassetta di derivazione DN 55 | HTU10 | | Alimentatore per HCM200D e HX10. Per montaggio a retroquadro su guida DIN | HTS10 | | Alimentatore per HCM200D e HX10. Precablato con spina plug-in | HN10 |
| Descrizione | Modello |
| Moduli in RF per controllo tapparelle | HA30 | | Regolatore in RF per riscaldamento a pannelli radianti | HCE80 | | Regolatore in RF motorizzato per riscaldamento a radiatori | HR80 | | Telecomando con tecnologia RF per comando a distanza luci, tapparelle e modifica temperature | HRD20 | | Modulo in RF per acquisizione di stati e allarmi | HX10 |
|