HMC82 - Regolatore universale per valvole miscelatrici
Regolatore universale per valvole miscelatrici per loop di regolazione estivi/invernali. Il regolatore riceve il segnale richiesta di calore (via radio 868.3 MHz) dal cronotermostato CM67RFMV o dal CM67z o dall’unità Hometronic HCM200D.
Il CM67RFMV fornisce anche i parametri di impostazione per: minima temperatura dell’acqua, durata di miscelazione, tempo di spegnimento ritardato della pompa, servizio di riscaldamento/raffreddamento.
Segnale uscita di regolazione
•
2x 230 V (3 A) sui contatti relè per l'apertura/chiusura della valvola miscelatrice
•
230 V (3 A) sui contatti relè per la partenza/arresto della pompa
Funzioni di controllo
controllo temperatura ambiente; controllo temperatura acqua(optional)
Funzioni manuali
pulsante per l'apertura/chiusura della valvola
Indicatori luminosi
valvola miscelatrice aperta/chiusa: rosso/verde
pompa accesa: verde
altri messaggi di errore: rosso
Alimentazione
230 V;50Hz | max. 1380 VA
Distanza per comunicazione RF
30 m
Immunità da interruzioni
Ricevitore classe 2 (ETSI EN300220-1 version 1.3.1)