HR80 - Regolatore in RF, motorizzato, per valvola da radiatore
 |
| Testa termostatica elettronica per controllo radiatore con comunicazione in Radio Frequenza con il sistema Hometronic HCM200D o il cronotermostato CM67z. La temperatura di setpoint può essere impostata con l’HCM200D oppure direttamente sulla testa. Un display visualizza la temperatura impostata e le funzioni. Grazie alla comunicazione bi-direzionale (868MHz), la caldaia può essere controllata secondo la richiesta di calore |
| Il regolatore può essere installato facilmente sulle convenzionali valvole da radiatore (Honeywell, Braukmann, MNG, Danfoss RA etc.) |
|
| Funzioni di controllo |
Controllo temperature ambiente, risparmio di energia e funzioni di autodiagnosi per la protezione blocco valvola e antigelo |
| Funzioni dell'orologio |
Con HCM200D la programmazione può essere impostata liberamente secondo un programma giornaliero e settimanale |
| Campo di regolazione di temperatura |
8 ... 28 oC |
| Elemento sensibile |
NTC20k |
| Posizione elemento sensibile |
incorporato |
| Temperatura protezione antigelo |
6 oC |
| Mezzo di esclusione |
sì |
| Corsa |
3,2 mm |
| Batterie |
2 x AA incluse |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
80 mm | 50 mm | 105 mm |
| Descrizione | Modello |
| Unità di controllo fino a 16 zone HCM200D | HCM200D | | Unità di controllo fino a 2 zone, CM67z | T6667Z1049 |
| Descrizione | Modello |
| Dispositivo antivandalismo per HR80 | HVS80 | | Alimentatore opzionale a 230V/50Hz, uscita 3,3 Vcc per HR80 | HN40  |
| Descrizione | Modello |
| Vaillant | HCA1VEL | | Oventrop | HU01 | | Herz HR | HU02 | | Danfoss RAV/RAVL/RA | EVA1-DANFOSS |
|