HS10S - Gruppi di riduzione e filtraggio, con lavaggio in controcorrente
 |
| |
| Gruppo di riduzione e filtraggio HS10S, con valvola di non ritorno e attacco di prova. Filtro con lavaggio in controcorrente e riduttore di pressione con valvola d'intercettazione in un unico apparecchio. Assicura una costante fornitura d'acqua filtrata. Il filtro fine previene l'ingresso di corpi estranei, ad esempio particelle di ruggine, fili di canapa e granelli di sabbia. La valvola di non ritorno protegge l'impianto idraulico da colpi d'ariete, ritorno di flusso e sifonaggio di liquidi igienici. Il riduttore di pressione evita i danni dovuti alle sovrapressioni e riduce i consumi d'acqua. Tutti i componenti individuali corrispondono ai requisiti delle specifiche correnti DIN/DVGW. Le caratteristiche tecniche di ciascuna unità si applicano al gruppo combinato. |
|
| Approvazioni |
DIN/DVGWper attacchi 11/2" e 2".
Richieste per attacchi da 1/2" a 11/4" |
| Fluido |
Acqua |
| Materiale del corpo |
ottone resistente alla dezincatura |
| Materiale copri molla |
materiale sintetico |
| Tipo di attacchi |
filettatura esterna |
| Filtro integrale |
100 micron |
| Campo del setpoint di pressione |
1,5 ... 6 bar |
| Scala Setpoint |
sì |
| Sede bilanciata |
sì |
| Dispositivo di non ritorno integrato |
sì |
| Lavaggio in controcorrente con acqua filtrata |
sì |
| Posizione di montaggio |
orizzontale |
| Informazioni supplementari |
Approvato DIN/DVGWper attacchi 11/2" e 2"
| • |
Tecnologia Double Spin per attacchi da 1/2" a 11/4" - Cartucce con rotore esterno che consente la pulizia simultanea dell'area superiore ed inferiore del filtro, possibilità di verifica visiva della funzione. |
| • |
Esecuzione compatta in quanto il riduttore di pressione, il filtro, la valvola di non ritorno e la valvola d'intercettazione sono combinate in una singola unità. |
| • |
La fornitura di acqua filtrata è assicurata anche durante il lavaggio in controcorrente |
| • |
Sistema di lavaggio controcorrente brevettato; pulizia completa e veloce con minima quantità d'acqua. |
| • |
Ghiera di riferimento ultimo lavaggio effettuato |
| • |
La connessione a baionetta consente una facile manutenzione dell'attuatore per il lavaggio controcorrente |
|
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Pressione | Portata Kvs | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | | |
| 1/2 | 15 | 40 | PN16 | 2,7 | • | HS10S-1/2AA  | | 3/4 | 20 | 40 | PN16 | 3,2 | • | HS10S-3/4AA  | | 1 | 25 | 40 | PN16 | 7,6 | • | HS10S-1AA  | | 1 1/4 | 32 | 40 | PN16 | 8,9 | • | HS10S-11/4AA  | | 1 1/2 | 40 | 40 | PN16 | 12,6 | • | HS10S-11/2AA  | | 2 | 50 | 40 | PN16 | 13 | • | HS10S-2AA  |
| Diametro degli attacchi | Dim. DN | Mass. temperatura del fluido | Pressione | Portata Kvs | Camera filtro trasparente | Modello |
| inch | mm | oC | | | | |
| 1/2 | 15 | 70 | PN25 | 2,7 | — | HS10S-1/2AAM  | | 3/4 | 20 | 70 | PN25 | 3,2 | — | HS10S-3/4AAM  | | 1 | 25 | 70 | PN25 | 7,6 | — | HS10S-1AAM  | | 1 1/4 | 32 | 70 | PN25 | 8,9 | — | HS10S-11/4AAM  | | 1 1/2 | 40 | 70 | PN25 | 12,6 | — | HS10S-11/2AAM  | | 2 | 50 | 70 | PN25 | 13 | — | HS10S-2AAM  |
| Descrizione | Modello |
| Motore per controlavaggio automatico, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, con connettore elettrico | Z11S-A | | Motore per controlavaggio automatico, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, senza connettore elettrico | Z11S-B | | Inserto filtro completo. Disponibile per maglia filtro da 20, 50, 100, 200, 300, 500 micron | AF11S | | Inserto filtro completo. Disponibile per maglia filtro da 20, 50, 100, 200, 300, 500 micron, for filters with Double Spin Technology | AF11DS |
| Descrizione | Modello |
| Manometro diametro 50 mm, attacco filettato G 1/4, campo 0 - 25 bar | M38K-A25 | | Manometro diametro 50 mm, attacco filettato G 1/4, campo 0 - 16 bar | M38K-A16 | | Manometro diametro 50 mm, attacco filettato G 1/4, campo 0 - 10 bar | M38K-A10 | | Valvola riduttrice di pressione (senza filtro ) per R 1/2 + R 3/4 | D06FA-1/2 | | Valvola riduttrice di pressione (senza filtro ) per R 1 + R 1 1/4 | D06FA-1A | | Valvola riduttrice di pressione (senza filtro ) per R 1 1/2 + R 2 | D06FA-11/2 | | Inserto filtro completo , maglia filtro da 100 micron per R 1/2 - R 3/4 | AF11S-1/2A | | Inserto filtro completo , maglia filtro da 100 micron per R 1 - R 1 1/4 | AF11S-1A | | Cartuccia filtrante da 100 micron, per R 1 1/2 - R 2 | AF11S-11/2A | | Inserto filtro completo per filtri con tecnologia Double Spin, maglia filtro da 100 micron, per attacchhi R 1/2 - R 3/4 | AF11DS-1/2A | | Inserto filtro completo per filtri con tecnologia Double Spin, maglia filtro da 100 micron, per attacchi R 1 | AF11DS-1A | | Tazza filtro trasparente per R 1/2 - R 1 1/4 | KF11S-1A | | Tazza filtro trasparente per R 1 1/2 - R 2 | KF11S-11/2A | | Tazza filtro in bronzo per temperature fino a 70 oC e pressioni di esercizio fino a 25 bar per R 1/2 - R 1 1/4 | FT09RS-1A | | Tazza filtro in bronzo per temperature fino a 70 oC e pressioni di esercizio fino a 25 bar per R 1 1/2 + R 2 | FT09RS-11/2A | | Valvola a sfera completa | KH11S-1A | | Diffusore di scarico | AA76-1/2A | | Chiave doppia per smontaggio coperchio molla e tazza filtro per R 1/2 + R 3/4 | ZR10K-3/4 | | Chiave doppia per smontaggio coperchio molla e tazza filtro per R 1 + R 1 1/4 | ZR10K-1 | | Chiave doppia per smontaggio coperchio molla e tazza filtro per R 1 1/2 + R 2 | ZR10K-11/2 |
|