KTF20 - Sonda di temperatura per acqua senza guaina, NTC20K
 |
| KTF20, sensore di temperatura per acqua calda, a variazione di resistenza. Stagno, con elemento sensibile da inserire in pozzetto esistente o in guaina. |
| Per la misura e la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria e di caldaia, con le centraline climatiche tipo Smile-SDC e regolatori Honeywell-Centra. |
|
| Classe di Protezione |
IP62 |
| Elemento sensibile |
NTC20k |
| Campo di temperatura |
-20 ... 110 oC |
| Posizione di montaggio |
In guaina |
| Lunghezza guaina |
135 mm |
| Elemento sensibile ( Ų x L) |
6,5 mm | 50 mm |
| Numero di morsetti |
2 |
| Lunghezza cavo |
2 m |
| Modello |
KTF20  |
| Descrizione | Modello |
| Guaina in rame135 mm G1/2", diametro interno 7 mm | VFHT | | Guaina in acciaio inox 135 mm G1/2", diametro interno 7 mm | VFNT |
|