M6410L7006 - Attuatore elettrico flottante per valvole lineari con corsa 8 mm
 |
| Attuatore elettrico lineare, bidirezionale flottante, per comando a tre fili, per valvole modulanti. |
| Trovano impiego per motorizzare le valvole lineari a tre vie V5078B in piccoli impianti di riscaldamento centralizzato a pannelli radianti ed a radiatori. Previa taratuta della corsa possono azionare anche le valvole a due vie V5832B e V5833A che hanno corsa 6.5 mm |
| |
|
| Classe di Protezione |
IP43 secondo EN60529 |
| Indicazione di posizione |
Con indicatore di posizione di apertura della valvola |
| Forza |
180 N |
| Alimentazione |
230 Vac | 7 VA |
| Corsa |
8 mm |
| Tempo |
185 s |
| Lunghezza cavo |
1,5 m |
| Informazioni supplementari |
Comando manuale con manopola estraibile
| • |
Gli attuatori M6410L7006 sono dotati di fine-corsa e sono utilizzabili con regolatori ad impulsi. Le valvole lineari V5078B richiedono l'utilizzo dell'anello adattatore fornito |
|
| Modello |
M6410L7006  |
| Descrizione | Modello |
| Anello di accoppiamento tra V5078B ed M6410L7006 | 0903403 |
|