MT4, MT8 - Attuatore termoelettrico per regolazione di zone, 2,5/6,5 mm 90 N, Smart-T
 |
| Attuatori elettrotermici per valvole V5832A4xxx a 2 vie NC e 3 vie V5833A4xxx. |
| I modelli MT4 sono adatti anche per TRV's V300, V2000, per le Therafix TRV's V2464, V2474; e per le valvole di bilanciamento V5010, V5032 (in combinazione con l'adattatore VA2500A001). |
|
| Classe di Protezione |
IP44 |
| Indicazione di posizione |
con indicatore rosso |
| Forza |
90 N |
| Segnale di controllo |
2-pt |
| Informazioni supplementari |
Attuatore fornito con clip di montaggio (MT-CLIP) e adattatore M30 x 1,5 (MT-ADAPT-HW).
| • |
Altri adattatori a richiesta. |
| • |
cavi di lunghezza diversa o connettori speciali, a richiesta. |
| • |
Modelli a 24 Vca adatti anche per 24 Vcc. |
| • |
Corsa effettiva per valvole Honeywell 2,5/6,5 mm; massima corsa 4/8 mm. |
|
| Alimentazione | Mancanza tensione | Corsa | Fina corsa | Tempo | Corrente allo spunto | Lunghezza cavo | Modello |
| Vac | VA | | mm | | min | A | m | |
| 24 | 3 | stelo retratto | 2,5 | — | 4,0 | 0,7 | 1 | MT4-024-NO  | | 24 | 3 | stelo retratto | 2,5 | — | 4,0 | 0,7 | 2,5 | MT4-024-NO-2.5M  | | 24 | 2 | stelo retratto | 2,5 | — | 6,0 | 0,2 | 1 | MT4-024LC-NO  | | 24 | 3 | stelo retratto | 2,5 | 1 | 4,0 | 0,7 | 1 | MT4-024S-NO  | | 24 | 3 | stelo esteso | 2,5 | — | 4,0 | 0,7 | 1 | MT4-024-NC  | | 24 | 3 | stelo esteso | 2,5 | — | 4,0 | 0,7 | 2,5 | MT4-024-NC-2.5M  | | 24 | 2 | stelo esteso | 2,5 | — | 6,0 | 0,2 | 1 | MT4-024LC-NC  | | 24 | 3 | stelo esteso | 2,5 | 1 | 4,0 | 0,7 | 1 | MT4-024S-NC  | | 230 | 3 | stelo retratto | 2,5 | — | 2,5 | 0,6 | 1 | MT4-230-NO  | | 230 | 3 | stelo retratto | 2,5 | — | 2,5 | 0,6 | 2,5 | MT4-230-NO-2.5M  | | 230 | 2 | stelo retratto | 2,5 | — | 3,5 | 0,4 | 1 | MT4-230LC-NO  | | 230 | 3 | stelo retratto | 2,5 | 1 | 2,5 | 0,6 | 1 | MT4-230S-NO  | | 230 | 3 | stelo esteso | 2,5 | — | 2,5 | 0,6 | 1 | MT4-230-NC  | | 230 | 3 | stelo esteso | 2,5 | — | 2,5 | 0,6 | 2,5 | MT4-230-NC-2.5M  | | 230 | 2 | stelo esteso | 2,5 | — | 3,5 | 0,4 | 1 | MT4-230LC-NC  | | 230 | 3 | stelo esteso | 2,5 | 1 | 2,5 | 0,6 | 1 | MT4-230S-NC  |
| Alimentazione | Mancanza tensione | Corsa | Fina corsa | Tempo | Corrente allo spunto | Lunghezza cavo | Modello |
| Vac | VA | | mm | | min | A | m | |
| 24 | 3 | stelo retratto | 6,5 | — | 6,0 | 0,7 | 1 | MT8-024-NO  | | 24 | 3 | stelo retratto | 6,5 | — | 6,0 | 0,7 | 2,5 | MT8-024-NO-2.5M  | | 24 | 2 | stelo retratto | 6,5 | — | 7,5 | 0,2 | 1 | MT8-024LC-NO  | | 24 | 3 | stelo retratto | 6,5 | 1 | 6,0 | 0,7 | 1 | MT8-024S-NO  | | 24 | 3 | stelo esteso | 6,5 | — | 6,0 | 0,7 | 1 | MT8-024-NC  | | 24 | 3 | stelo esteso | 6,5 | — | 6,0 | 0,7 | 2,5 | MT8-024-NC-2.5M  | | 24 | 2 | stelo esteso | 6,5 | — | 7,5 | 0,2 | 1 | MT8-024LC-NC  | | 24 | 3 | stelo esteso | 6,5 | 1 | 6,0 | 0,7 | 1 | MT8-024S-NC  | | 230 | 3 | stelo retratto | 6,5 | — | 3,5 | 0,6 | 1 | MT8-230-NO  | | 230 | 3 | stelo retratto | 6,5 | — | 3,5 | 0,6 | 2,5 | MT8-230-NO-2.5M  | | 230 | 2 | stelo retratto | 6,5 | — | 5,5 | 0,4 | 1 | MT8-230LC-NO  | | 230 | 3 | stelo retratto | 6,5 | 1 | 3,5 | 0,6 | 1 | MT8-230S-NO  | | 230 | 3 | stelo esteso | 6,5 | — | 3,5 | 0,6 | 1 | MT8-230-NC  | | 230 | 3 | stelo esteso | 6,5 | — | 3,5 | 0,6 | 2,5 | MT8-230-NC-2.5M  | | 230 | 2 | stelo esteso | 6,5 | — | 5,5 | 0,4 | 1 | MT8-230LC-NC  | | 230 | 3 | stelo esteso | 6,5 | 1 | 3,5 | 0,6 | 1 | MT8-230S-NC  |
| Descrizione | Modello |
| Clips extra di montaggio; 10 pezzi | MT-CLIP  | | Clips di montaggio con protezione antifurto (sostituisce MT-CLIP); 10 pezzi | MT-CLIP-ATP  |
| Descrizione | Modello |
| Cavo 1,5m; 10 pezzi | MT-CABLE-1.5M | | Cavo 2,5m; 10 pezzi | MT-CABLE-2.5M | | Cavo 5m; 10 pezzi | MT-CABLE-5M | | Cavo 10m; 10 pezzi | MT-CABLE-10M |
| Descrizione | Modello |
| Adattatori di montaggio M30 x 1,5 extra ; 10 pezzi | MT-ADAPT-HW | | Adattatore per valvole Herz/Polytherm; 10 Adattatori | MT-ADAPT-HP | | Adattatore Danfoss-RA; 10 pezzi | EVA10RA | | Adattatori per Velta -Compact Manifold | HCA1VEL |
|