Gruppo di riempimento automatico NK300
 |
| Il gruppo di riempimento automatico e disconnessione NK300 è impiegato per il riempimento automatico ed il reintegro dei circuiti di riscaldamento con vaso chiuso secondo le norme DIN EN 12828:2003. In osservanza alle DIN EN 1717, la valvola combinata di riempimento è collegata in modo fisso alla rete dell’acqua potabile. NK300 è una valvola combinata costituita da disconnettore tipo BA, filtro riduttore e valvole a sfera assemblati per costituire un unico dispositivo. NK300 contiene i componenti necessari per il reintegro dell’acqua negli impianti di riscaldamento, in conformità agli standard correnti |
|
| Materiali |
Corpo in bronzo resistente alla dezincatura, attacco di scarico, inserto della cartuccia, inserto della valvola calotta copri-molla e tazza filtro in materiale sintetico di elevata qualità, membrana in fibra rinforzata tipo NBR, guarnizioni di tenuta in NBR ed EPDM, molla del riduttore in acciaio filtro fine in acciao inox |
| Fluido |
acqua |
| Mass. temperatura del fluido |
65 oC |
| Pressione |
PN10 |
| Campo del setpoint di pressione |
1,5 ... 4 bar |
| Tipo di attacchi |
filettatura esterna |
| Modello |
NK300-1/2A  |
| Descrizione | Modello |
| Test kit. Misuratore elettronico di pressione con indicatore
digitale, alimentato a batterie.
Con custodia ed accessori, per ispezione e manutenzione
del disconnettore BA. | TK295 | | Test kit. Misuratore di pressione differenziale con indicatore
analogico.
Con custodia ed accessori, per ispezione e manutenzione
del disconnettore BA. | TKA295 | | Chiave doppia esagonale per smontaggio calotta copri-molla e tazza filtro. | ZR06K | | Kit di manutenzione per utilizzo rispettivamente con TK295, TKA295. | WS300NK |
| Descrizione | Modello |
| Sede e otturatore del riduttore | D06FA-1/2 | | Tappo per attacco manometro R 1/4"
con O-ring (5 pz.) | S06K-1/4 | | Manometro scala 0÷4 bar | M07M-A4 |
|