Q6360A - Sottobase per T4360D, T6360A, per comando ventilatore a tre velocità
 |
| La sottobase Q6360A1025 è impiegata con i termostati ambiente T4360D, T6360A estendendone le applicazioni per il comando di unità a fan-coil, in sistemi di condizionamento dell'aria. |
E' prevista per montaggio a parete e contiene il vano necessario per il montaggio del termostato ambiente
| • |
E' dotata di selettore 1-2-3 per il cambio di velocità del ventilatore e d'interruttore On-Off |
| • |
La sottobase può essere cablata in diversi modi con il termostato, consentendo così, varie soluzioni. |
|
|
| Approvazioni |
CE |
| Applicazione Risc./Raffr. |
Risc. + Raff. |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
93 mm | 122 mm | 30 mm |
| Sezione max. dei cavi |
2,5 mm2 |
| Contatti / Portata |
6A resistivi, 2A induttivi a 230V/50Hz |
| Materiale custodia |
Plastica bianca con placca grigia |
| Informazioni supplementari |
La sottobase Q6360A1025 può essere impiegata con tutti i termostati T4360/T6360. Trova però la logica applicazione solo con i termostati T4360D1003 e T6360A1004, per il comando di fan-coil a tre velocità |
| Modello |
Q6360A1025  |
|