S245B - Valvola di sicurezza ad elevate prestazioni per aria compressa
Le valvole di sicurezza S245B sono valvole di sfogo aria ad elevate prestazioni per impieghi civili ed industriali. Proteggono i serbatoi d'aria pressurizzati contro le sovrapressioni. Le valvole di sicurezza S245B sono utilizzate per compressori d'aria ed altri impieghi industriali.
Approvazioni
CE, VdTUEV, ASME
Materiale del corpo
ottone
Tipo di attacchi
filettatura esterna
Mass. temperatura del fluido
180 oC
Pressione
PN40
Campo del setpoint di pressione
1 ... 12 bar
Informazioni supplementari
•
Costruzione metallica robusta
•
Meccanismo di scarico resistente alle vibrazioni
•
Il modello S245B è approvato da VdTUEV per campo di pressione da 0,5 a 30,0 bar ed approvato da ASME (American Society of Mechanical Engineers) per campo di pressione da 2,8 a 30,0 bar (41 - 435 PSI)
•
Tipo S245B certificato secondo la direttiva PED 97/23/CE, Riferimento Nr. CE 0035
•
Possibilità di taratura della pressione fra 0,5 e 30 bar per variazioni di 0,1 bar
S245B - Valvola di sicurezza per aria compressa, disco in Viton, taratura pressione entro il campo 1.0 - 12.0 bar
Materiale copri molla
Diametro degli attacchi
Modello
inch
ottone
G 1/2
S245B-12ZA*...
ottone
G 3/4
S245B-34ZA*...
ottone
G 1
S245B-1ZA*...
ghisa GG25
G 1 1/4
S245B-114ZA*...
ghisa GG25
G 1 1/2
S245B-112ZA*...
ghisa GG25
G 2
S245B-2ZA*...
S245B - Valvola di sicurezza per aria compressa, disco in Viton, taratura pressione entro il campo <1.0 o >12.0 bar