SG160S - Gruppo di massima pressione con inserto valvola di sicurezza sostituibile
 |
| |
| I gruppi di sicurezza SG160S sono designati per la prote-zione di scambiatori d’acqua calda di tipo pressurizzato (es. boiler) secondo le norme DIN 4753, Part 1, DIN 1988 and DIN EN1488.
Sono dispositivi compatti costituiti dagli elementi necessari per la sicurezza come la valvola di ritegno, valvole d’intercet-tazione, valvola di sicurezza a membrana.
L’apertura e chiusura automatica della valvola di sicurezza protegge lo scambiatore d’acqua calda a valle. La valvola di ritegno impedisce il riflusso dell’acqua utilizzata nel circuito. |
|
| Approvazioni |
DIN/DVGW |
| Fluido |
acqua |
| Materiale del corpo |
ottone resistente alla dezincatura |
| Mass. temperatura del fluido |
40 oC |
| Informazioni supplementari |
| • |
Approvazione per bassa rumorosità, Gruppo 1, senza limitazioni |
| • |
Valvola di sicurezza testata secondo TRD 721 nel campo di pressioni da 1.0 a 10.0 bar |
| • |
Drenaggio facilitato |
| • |
Conformità ai requisiti KTW |
|
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Impostazione pressione | Modello |
| | inch | mm | bar | |
| filettatura esterna | 1/2 | 15 | 6 | SG160S-1/2AA  | | filettatura esterna | 3/4 | 20 | 6 | SG160S-3/4AA  | | filettatura esterna | 1 | 25 | 6 | SG160S-1AA  |
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Impostazione pressione | Modello |
| | inch | mm | bar | |
| filettatura esterna | 1/2 | 15 | 8 | SG160S-1/2AB  | | filettatura esterna | 3/4 | 20 | 8 | SG160S-3/4AB  | | filettatura esterna | 1 | 25 | 8 | SG160S-1AB  |
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Impostazione pressione | Modello |
| | inch | mm | bar | |
| filettatura esterna | 1/2 | 15 | 10 | SG160S-1/2AC  | | filettatura esterna | 3/4 | 20 | 10 | SG160S-3/4AC  | | filettatura esterna | 1 | 25 | 10 | SG160S-1AC  |
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Impostazione pressione | Modello |
| | inch | mm | bar | |
| — | — | 20 | 6 | SG160S-3/4EA  | | — | — | 20 | 6 | SG160S-1EA  |
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Impostazione pressione | Modello |
| | inch | mm | bar | |
| — | — | 20 | 8 | SG160S-3/4EB  | | — | — | 20 | 8 | SG160S-1EB  |
| Tipo di attacchi | Diametro degli attacchi | Dim. DN | Impostazione pressione | Modello |
| | inch | mm | bar | |
| — | — | 20 | 10 | SG160S-3/4EC  | | — | — | 20 | 10 | SG160S-1EC  |
| Descrizione | Modello |
| Vaso d'espansione con kit di connessione. Volume 12 l. | MAG160S-12 | | Vaso d'espansione con kit di connessione. Volume 18 l. | MAG160S-18 | | Manometro con diametro cassa da 63 mm, attacco posteriore G 1/4, scala 0÷4 bar | M07M-A4 | | Manometro con diametro cassa da 63 mm, attacco posteriore G 1/4, scala 0÷10 bar | M07M-A10 | | Manometro con diametro cassa da 63 mm, attacco posteriore G 1/4, scala 0÷16 bar | M07M-A16 | | Manometro con diametro cassa da 63 mm, attacco posteriore G 1/4, scala 0÷25 bar | M07M-A25 | | Raccordo per manometro SG160S 1/2" | VSTM-1/2A | | Raccordo per manometro SG160S 3/4" | VSTM-3/4A | | Raccordo per manometro SG160S 1" | VSTM-1A | | Coppia di bocchettoni con attacchi filettati maschio 1/2" | VST06-1/2A | | Coppia di bocchettoni con attacchi filettati maschio 3/4" | VST06-3/4A | | Coppia di bocchettoni con attacchi filettati maschio 1" | VST06-1A | | Coppia di bocchettoni con attacchi da saldare 1/2" | VST06-1/2B | | Coppia di bocchettoni con attacchi da saldare 3/4" | VST06-3/4B | | Coppia di bocchettoni con attacchi da saldare 1" | VST06-1B |
| Descrizione | Modello |
| Pozzetto di scarico | TA160S | | Tappo con O-ring R 1/4" (set da 5 pz) | S06K-1/4 | | Inserto sostituibile della valvola di sicurezza, taratura 6 bar | A152-1/2AA | | Inserto sostituibile della valvola di sicurezza, taratura 6 bar | A152-3/4AA | | Inserto sostituibile della valvola di sicurezza, taratura 6 bar | A152-1AA | | Inserto sostituibile della valvola di sicurezza, taratura 8 bar | A152-1/2AB | | Inserto sostituibile della valvola di sicurezza, taratura 8 bar | A152-3/4AB | | Inserto sostituibile della valvola di sicurezza, taratura 8 bar | A152-1AB | | Inserto sostituibile della valvola di sicurezza, taratura 10 bar | A152-1/2AC | | Inserto sostituibile della valvola di sicurezza, taratura 10 bar | A152-3/4AC | | Inserto sostituibile della valvola di sicurezza, taratura 10 bar | A152-1AC |
|