Smile SDC - Sistema digitale per riscaldamento centralizzato a più circuiti
 |
| Smile-SDC, sistema di regolazione climatica per più circuiti. Regolatore con visore e interfaccia digitali. Per riscaldamento centralizzato a radiatori, convettori e pannelli radianti sottopavimento, in ambito residenziale e pubblico come scuole e centri commerciali. |
Per controllo di temperatura dell'acqua di mandata del riscaldamento, compensata con la temperatura esterna. Configurazione parziale o completa per il controllo dei seguenti circuiti idraulici:
| • |
2 circuiti miscelati con valvola ad azione progressiva e pompa, 1 circuito non miscelato con pompa |
| • |
1 circuito per acqua calda sanitaria con pompa di carico per boiler separato |
| • |
1 circuito di caldaia con bruciatore ad 1 o 2 stadi On-Off, oppure due caldaie monostadio On-Off |
|
|
| Alimentazione elettrica |
230V/50 Hz, consumo 5,8 VA |
| Segnale uscita di regolazione |
Uscite a relè con contatti unipolari, 2 A, 230 Vca |
| Funzioni di controllo |
Controllo P+I della temperatura di caldaia e del flusso miscelato (temperatura di mandata), compensata con l'esterno; controllo On-Off di boiler ad accumulo, separato, per acqua calda sanitaria |
| Modi di funzionamento |
Automatico, manuale-comfort manuale-economy, solo acqua calda, antigelo, party, vacanza, estivo, start-up, assistenza |
| Tipi di sensori utilizzabili |
NTC 20 kOhm a 25°C |
| Funzioni dell'orologio |
Orologio digitale con programmi di temperatura settimanali individuali per ciascun circuito, distinti per riscaldamento e acqua calda |
| Back up della memoria |
Con batteria in tampone |
| Tipo di terminali |
A vite |
| Montaggio |
Montaggio a fronte quadro (dima 138 x92 mm) |
| Lingua delle istruzioni |
Italiana |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
96 mm | 144 mm | 75 mm |
| Temperatura di funzionamento |
0 ... 50 oC |
| Temperatura di stoccaggio |
-25 ... 60 oC |
| Informazioni supplementari |
Funzioni:
| • |
in presenza di unità digitale opzionale SDW20: misura e visualizzazione della temperatura ambiente; modifica temperatura di +/- 6°C; accesso ai comandi ed alla programmazione del regolatore Smile in centrale. Collegamento con Bus bipolare |
| • |
in presenza di unità analogica opzionale SDW10: misura della temperatura ambiente; ritaratura temperatura di +/- 6°C; selezione dei modi operativi comfort-economy del regolatore Smile in centrale. Collegamento con Bus bipolare |
| • |
in presenza di sensore ambiente opzionale (SDW..), avviamento ottimizzato del riscaldamento |
|
| Descrizione | Modello |
| Regolatore climatico, con visore digitale, a 12 relè per: 2 circuiti P+I miscelati, 1 circuito On-Off non miscelato, 1 circuito On-Off per acqua calda, 1 caldaia a due stadi On-Off o 2 caldaie monostadio On-Off | SDC12-31PC  | | Regolatore climatico, con visore digitale, a 7 relè per: 1 circuito P+I miscelato, 1 circuito On-Off non miscelato, 1 circuito On-Off per acqua calda, 1 caldaia a due stadi On-Off o 2 caldaie monostadio On-Off | SDC7-21PC  | | Regolatore climatico, con visore digitale, a 3 relè per: 1 circuito P+I miscelato | SDC3-40PC  |
| Descrizione | Modello |
| Unità ambiente digitale completa di: sensore di temperatura integrato, visore digitale, manopola di modifica -6/+6°C, tasti di comando e programmazione a distanza per regolatore Smile-SDC | SDW20  |
| Descrizione | Modello |
| Unità ambiente analogica completa di: sensore di temperatura integrato, manopola di modifica -6/+6°C, tasti di comando comfort-economy a distanza per regolatore Smile-SDC | SDW10  |
| Descrizione | Modello |
| Sensore di temperatura esterna | AF20 | | Sensore di temperatura per acqua, a contatto, con custodia | VF20A | | Sensore di temperatura per acqua, con guaina | VF20T | | Sensore di temperatura per acqua sanitaria o caldaia, senza guaina | KTF20 |
|