T4360D - Termostati on-off per fan-coil con commutatore caldo-freddo
 |
| Termostati ambiente meccanici, On-Off, da montare a parete. Per carichi a 230V/50Hz. Completi di selettore caldo-freddo per riscaldamento e raffreddamento. Spia opzionale su alcuni modelli. |
| Adatti per fan-coil a due tubi per commutazione individuale estate-inverno, con comando diretto di ventilatore ad una velocità. Possibilità di comando di ventilatore a tre velocità con l'adozione della sottobase opzionale Q6360A1025. |
|
| Approvazioni |
CE |
| Classe di Protezione |
IP30 |
| Sezione max. dei cavi |
4 mm2 |
| Adatto per |
Commutazione individuale caldo-freddo |
| Campo di regolazione di temperatura |
10 ... 30 oC |
| Differenziale fisso |
1 oC |
| Elemento sensibile |
Ad espansione di gas |
| Posizione elemento sensibile |
incorporato |
| Anticipatore termico |
no |
| Applicazione Risc./Raffr. |
Risc. o Raff. |
| Con selettore Caldo-Freddo |
Risc./Raff. |
| Tipo di contatto/Portata |
6(2) A |
| Lingua delle istruzioni |
Multilingua |
| Messa a terra |
doppio isolamento |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
83 mm | 83 mm | 40 mm |
| Informazioni supplementari |
Spia di presenza tensione, su alcuni modelli, libera da potenziale e da collegare secondo le esigenze. |
| Descrizione | Modello |
| Spine per limitare il campo di temperatura (20 pezzi) | F42006646-001 | | Soppressore di interferenze elettromagnetiche (ved. specifica tecnica) | R42008744-001 |
|